Sensores de posición con una óptima relación calidad-precio para la ranura en T
Ventajas para el cliente
Medición sencilla de la posición del émbolo mediante registro de los valores de posición absolutos dentro de un campo de medición fijo de 50 mm
Montaje rápido y sencillo en el lateral o desde arriba en las ranuras en T, sin tener que desmontar las tapas de los cilindros
Puesta en servicio sencilla sin perder el tiempo en parametrización
Apto para numerosas aplicación: con un montaje compacto, el sensor cabe en cualquiera de las ranuras en T comercializadas en todo el mundo, con independencia del perfil del cilindro o de su marca
Fijación rápida y segura en la ranura con solo un cuarto de giro del tornillo
Función de diagnóstico de actuadores para una supervisión preventiva del estado de los accionamientos neumáticos
Sensores de posición con una óptima relación calidad-precio para la ranura en T
El sensor de posición de bajo coste MPS-M detecta de forma continua, sin contacto y con precisión milimétrica la posición del émbolo en accionamientos neumáticos. Está diseñado para cilindros con ranuras en T y puede fijarse en estos de forma rápida, sencilla y segura. Después del montaje, el MPS-M está listo para realizar mediciones, sin necesidad de parametrización ni de aprendizaje para la detección de la posición del émbolo. A través de una interfaz analógica o de IO-Link, suministra datos de posición exactos de forma continua. Además, con ayuda de IO-Link es posible configurar hasta 8 puntos de conmutación con distintos modos de conmutación. La función de diagnóstico de actuadores del sensor hace visibles las operaciones en los accionamientos neumáticos partiendo de datos de rendimiento como la velocidad del émbolo, el trayecto recorrido por este o el número de carreras.
Lo más destacado
Para todas las ranuras en T habituales
Feedback de la posición dentro de un campo de medición de hasta 50 mm
Repetibilidad: 0,05 mm
Interfaz analógica: de 0 V a 10 V
IO-Link (medición de la posición, 8 puntos de conmutación, función de diagnóstico de actuadores)
Datos de diagnóstico de actuadores: velocidad del émbolo, carrera del émbolo, intensidad del campo magnético, etc.
Longitud de la carcasa: 32,5 mm
Ventajas
Precisión con una larga vida útil
Con el desarrollo de componentes cada vez más pequeños, la miniaturización avanza también en las instalaciones de producción. Por eso, el sensor de posición inteligente MPS-M posee una carcasa muy pequeña de solo 32,5 mm de longitud. De forma precisa detecta las posiciones del émbolo incluso en cilindros especialmente pequeños. El robusto diseño de la carcasa del sensor, en combinación con su fijación de probada eficacia, proporciona una larga vida útil. El MPS-M es una solución rentable con la que pueden implementarse numerosas aplicaciones en los sectores de construcción de maquinaria y en las industrias electrónica, solar y del automóvil.
El principio de medición sin desgaste suministra datos de medición exactos durante toda la vida del sensor.
Dos LED integrados informan al usuario sobre el estado del sensor.
Gracias a su sistema magnético y muy preciso de medición del recorrido, el compacto MPS-M realiza una detección exacta del émbolo y proporciona datos fiables con una especialmente larga vida útil.
Puesta en servicio muy sencilla
El MPS-M se instala en cuestión de segundos y su manejo es especialmente cómodo: este sensor de posición compacto se inserta fácilmente en las ranuras en T desde arriba o lateralmente y se fija con solo un cuarto de vuelta de su tornillo excéntrico. Gracias a ello no es necesario desmontar las caperuzas de los cilindros. En cuanto el sensor está montado, ya puede iniciarse la medición de posición, puesto que no requiere ni aprendizaje ni complejos preajustes. Opcionalmente pueden definirse hasta 8 puntos de conmutación con ayuda de IO-Link. Esto ahorra un valioso tiempo y costes y permite una muy fácil integración del sensor.
Ahorra tiempo en la instalación inicial y al sustituir el dispositivo, ya que el sensor se inserta con toda facilidad en la ranura desde arriba o de forma corrediza lateralmente. Así no es necesario desmontar la caperuza del cilindro.
Con una longitud de su carcasa de solo 32,5 mm y sin elementos de interferencia en el perfil fuera de la ranura, es indicado para prácticamente cualquier posición de montaje.
Plug & play: en unos pocos pasos, el MPS-M está listo para comenzar a realizar mediciones precisas de los émbolos en cilindros neumáticos.
Menos fallos de producción gracias a la supervisión del estado
El MPS-M aumenta la transparencia: gracias a la función de diagnóstico de actuadores se hacen visibles los procesos dentro de los accionamientos neumáticos. A través de IO-Link, el sensor envía datos al controlador, por ejemplo sobre la intensidad del campo magnético, la carrera del émbolo o los tiempos de ciclo, así como la duración del desplazamiento y la velocidad del émbolo. Estos datos pueden servir, por ejemplo, para mostrar un posible desgaste del actuador. De esta forma es posible identificar puntualmente componentes críticos, reajustarlos o reemplazarlos antes de que se produzcan fallos imprevistos en las máquinas.
El MPS-M suministra datos para la supervisión del estado sin necesidad de componentes de monitorización adicionales.
En el panel de control se pueden consultar los datos de forma rápida y clara.
Más productividad con menos costes operativos: los datos de diagnóstico del MPS-M permiten una supervisión preventiva del estado de los accionamientos neumáticos. La ventaja es que el riesgo de paradas o fallos de las máquinas se reduce sin necesidad de instalar componentes de monitorización adicionales.