Visión general
Sensores de contacto Reed para cilindros con ranura en T
El sensor magnético para cilindros RZT7 de SICK con contacto tipo Reed detecta de forma fiable la posición del émbolo de los accionadores neumáticos. El RZT7 se monta directamente en todos los cilindros con ranuras en T habituales. Además, SICK dispone de un amplio programa de adaptadores que permiten usar el RZT7 con otros tipos de cilindros. Una de las características del RZT7 es su sencillo principio de montaje: el sensor se inserta en la ranura y con un cuarto de vuelta queda fijado con seguridad en el cilindro.
Lo más destacado
- Puede utilizarse en todos los cilindros, correderas lineales y pinzas robóticas con ranura en T habituales y, utilizando un adaptador, en cilindros circulares, con barra de tracción y perfilados con barra de acoplamiento, así como en cilindros con ranura de cola de milano
- El sensor se introduce en la ranura desde arriba, lo que permite un montaje sencillo y rápido
- Tornillo de fijación combinado (tornillo con cabeza hexagonal y con ranura)
- LED indicador del estado de conmutación (según el modelo)
- Tipo de protección: IP 67
- Tensión de alimentación de hasta 230 V