Sensores para cilindros con ranura en T
MZT8 VIA

Sensores magnéticos para cilindros con asistente de ajuste óptico para la ranura en T

Ventajas para el cliente

  • Instalación y supervisión sencillas de la posición de montaje gracias al LED amarillo
  • Indicador de servicio mediante LED verde adicional de gran luminosidad
  • La carcasa de gran robustez con tipos de protección IP 67, IP 68 o IP 69K prolonga la vida útil del sensor
  • Mayor rendimiento de la máquina gracias a una conmutación precisa y única
  • Montaje rápido y sencillo mediante llave Allen o destornillador plano
  • Ahorra tiempo en la instalación inicial y al sustituir el dispositivo, ya que el sensor se inserta con gran facilidad en la ranura desde arriba. No es necesario desmontar la caperuza del cilindro.
  • Costes de mantenimiento reducidos, ya que este sensor es resistente a los choques y a las oscilaciones y, por tanto, no se puede deslizar en la ranura
  • Configuración flexible de los sensores y visualización gracias a IO-Link

Visión general

Sensores magnéticos para cilindros con asistente de ajuste óptico para la ranura en T

El sensor magnético para cilindros MZT8 de SICK es la solución flexible para detectar la posición del émbolo en los actuadores neumáticos. Este sensor se inserta fácilmente en los cilindros y se fija con el tornillo combinado efectuando solo un cuarto de vuelta con un destornillador plano o una llave Allen. El MZT8 es ideal para el uso en cilindros neumáticos con ranura en T, no solo por su excelente asiento dentro de la ranura. La tecnología GMR patentada y la tecnología ASIC de SICK garantizan la conmutación única y precisa del sensor. Se eliminan las conmutaciones múltiples, lo que incrementa el rendimiento de la máquina. El MZT8 está disponible en diversas variantes hasta el tipo de protección IP 69K. Esto garantiza una vida útil del sensor larga y costes de mantenimiento reducidos. El LED amarillo se usa como asistente de ajuste óptico y simplifica la instalación y la supervisión de la posición de montaje del sensor. El LED verde adicional indica si el MZT8 está en funcionamiento.

Lo más destacado
  • Puede utilizarse en todos los cilindros, correderas lineales y pinzas robóticas con ranura en T habituales y, utilizando un adaptador, en cilindros circulares, con barra de tracción y perfilados con barra de acoplamiento, así como en cilindros con ranura de cola de milano

  • El sensor se introduce en la ranura desde arriba, lo que permite un montaje sencillo y rápido

  • Tornillo de fijación combinado (tornillo con cabeza hexagonal y con ranura)

  • LED amarillo como asistente óptico de ajuste e indicador del estado de conmutación

  • Indicador de servicio mediante LED verde

  • Carcasa de reducidas dimensiones para el uso en cilindros de carrera corta

  • Tipos de protección: IP 67, IP 68, IP 69K

  • IO-Link y funciones de automatización

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Soluciones de sensores para la hidráulica y la neumática

Los sensores Fluid-Power de SICK proporcionan mediciones inteligentes, flexibles y fiables en multitud de aplicaciones de la hidráulica y la neumática.

Obtenga más información

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Función de salidaNormalmente abierto
    Características especiales

    Ayuda de ajuste óptica/LED indicador (amarillo)

    LED de alimentación (verde)

    Temperatura interior de la carcasa (a través de IO-Link)

    Función del contador (a través de IO-Link)

    Estructuras de los cilindros con adaptador

    Cilindro perfilado con barra de acoplamiento

    Cilindro con barra de tracción

    Cilindros circulares

    Cilindros con ranura de cola de milano

    Carril SMC CDQ2

    Carril SMC ECDQ2

    Longitud de caja24 mm
    Tensión de alimentación10 V DC ... 30 V DC
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas