Sensores para cilindros con ranura en T
MZT8 Twin

Sensores magnéticos para cilindros con dos cabezales sensores para la ranura en T

Ventajas para el cliente

  • Se puede utilizar en rangos de temperatura de hasta 80 °C
  • La carcasa de gran robustez con tipo de protección IP68 prolonga la vida útil del sensor
  • Mayor rendimiento de la máquina gracias a una conmutación precisa y única
  • Montaje rápido y sencillo mediante llave Allen o destornillador plano
  • Ahorra tiempo en la instalación inicial y al sustituir el dispositivo, ya que el sensor se inserta con gran facilidad en la ranura desde arriba. No es necesario desmontar la caperuza del cilindro
  • Costes de mantenimiento reducidos, ya que este sensor es resistente a los choques y a las oscilaciones y, por tanto, no se puede deslizar en la ranura
  • Esfuerzo de cableado reducido
  • Dos puntos de conmutación – una conexión

Visión general

Sensores magnéticos para cilindros con dos cabezales sensores para la ranura en T

El sensor magnético para cilindros MZT8 Twin de SICK es la solución flexible para detectar la posición del émbolo en los actuadores neumáticos. Este sensor se inserta fácilmente en los cilindros y se fija con el tornillo combinado efectuando solo un cuarto de vuelta con un destornillador plano o una llave Allen. El MZT8 Twin encaja en la ranura y, de este modo, es idóneo para el uso en cilindros neumáticos con ranura en T. Además, las tecnologías GMR y ASIC patentadas de SICK garantizan la conmutación precisa del sensor. El MZT8 Twin está disponible en diversas variantes con el tipo de protección IP68. Como el conector macho tiene dos cabezales sensores MZT8, el esfuerzo de cableado es muy bajo.

Lo más destacado
  • Variante de sensor para cilindro con ranura en T con dos cabezales sensores MZT8 en un conector macho

  • Los sensores se introducen desde arriba en la ranura del cilindro

  • Tornillo de fijación combinado (tornillo con cabeza hexagonal y con ranura)

  • Resistencia a temperaturas de hasta 80 °C

  • Carcasa de reducidas dimensiones para el uso en cilindros de carrera corta

  • Tipo de protección: IP68

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Soluciones de sensores para la hidráulica y la neumática

Los sensores Fluid-Power de SICK proporcionan mediciones inteligentes, flexibles y fiables en multitud de aplicaciones de la hidráulica y la neumática.

Obtenga más información

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Función de salidaNormalmente abierto
    Características especiales

    Dos cabezales sensores en un solo conector macho

    Resistencia a oscilaciones y campos magnéticos (campos de interferencia de CA)

    Manguera de PTFE

    Estructuras de los cilindros con adaptador

    Cilindro perfilado con barra de acoplamiento

    Cilindro con barra de tracción

    Cilindros circulares

    Cilindros con ranura de cola de milano

    Carril SMC CDQ2

    Carril SMC ECDQ2

    Longitud de caja24 mm
    Tensión de alimentación10 V DC ... 30 V DC
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas