Visión general
Sensores magnéticos para cilindros para zonas explosivas para la ranura en T
El sensor magnético para cilindros MZT8 ATEX de SICK es la solución flexible para detectar la posición del émbolo en los actuadores neumáticos en atmósferas potencialmente explosivas. En versión NAMUR responde a las exigencias más estrictas y cumple las disposiciones de la categoría ATEX 1D, 1G, la más elevada, (polvo y gas). Así pues, cumple los requisitos para el uso en zonas en las que reina una atmósfera potencialmente explosiva de forma permanente, durante largo tiempo o con frecuencia. Para el uso en zonas con riesgo de explosión bajo, SICK ofrece versiones en la categoría ATEX 3D, 3G. En estas diversas variantes para protección contra explosiones, el MZT8 ATEX es idóneo para aplicaciones en las escotillas de los silos, los ascensores, los molinos y los sistemas de transporte.
Lo más destacado
- Puede utilizarse en todos los cilindros, correderas lineales y pinzas robóticas con ranura en T habituales y, utilizando un adaptador, en cilindros circulares, con barra de tracción y perfilados con barra de acoplamiento, así como en cilindros con ranura de cola de milano
- El sensor se introduce en la ranura desde arriba, lo que permite un montaje sencillo y rápido
- Tornillo de fijación combinado (tornillo con cabeza hexagonal y con ranura)
- Las variantes cumplen los requisitos de las categorías ATEX 1D, 1G y 3D, 3G
- Carcasa de reducidas dimensiones para el uso en cilindros de carrera corta
- Tipo de protección: IP 67