Contacto
Comentarios

Sensores para cilindros con ranura en T

Los sensores magnéticos para cilindros con ranura en T de SICK son fiables, potentes y robustos

Los sensores magnéticos para cilindros de SICK ofrecen una fijación perfecta en todos los actuadores neumáticos habituales con ranura en T. Están perfectamente adaptados a las diferentes tolerancias de ranura. Gracias a la amplia gama de sensores magnéticos para cilindros, todas las exigencias se ven satisfechas. Las características de montaje por inserción directa desde arriba, el diseño pequeño y compacto con excelente sujeción, el tornillo combinado, la detección fiable del punto de conmutación, los sensores con dos tipos de conmutación ajustables, así como las opciones de montaje universales mediante adaptadores, dejan claro que los sensores magnéticos para cilindros de SICK están preparados para todo tipo de ubicaciones y circunstancias.

Filtrar por:

7 resultados:

Resultado 1 - 7 de 7

Vista: Galería Lista
Gama de productos MZT7
Maximizando lo esencial
  • Puede utilizarse en todos los cilindros, correderas lineales y pinzas robóticas con ranura en T habituales y, utilizando un adaptador, en cilindros circulares, con barra de tracción y perfilados con barra de acoplamiento, así como en cilindros con ranura de cola de milano

  • El sensor se introduce en la ranura desde arriba, lo que permite un montaje sencillo y rápido

  • Tornillo de fijación combinado (tornillo con cabeza hexagonal y con ranura)

  • LED indicador del estado de conmutación

  • Tipo de protección: IP 67
Gama de productos RZT7
Maximizando lo esencial
  • Puede utilizarse en todos los cilindros, correderas lineales y pinzas robóticas con ranura en T habituales y, utilizando un adaptador, en cilindros circulares, con barra de tracción y perfilados con barra de acoplamiento, así como en cilindros con ranura de cola de milano

  • El sensor se introduce en la ranura desde arriba, lo que permite un montaje sencillo y rápido

  • Tornillo de fijación combinado (tornillo con cabeza hexagonal y con ranura)

  • LED indicador del estado de conmutación (según el modelo)

  • Tipo de protección: IP 67

  • Tensión de alimentación de hasta 230 V
Gama de productos MZT8 ATEX
Un clásico de SICK: alto rendimiento para zonas Ex
  • Puede utilizarse en todos los cilindros, correderas lineales y pinzas robóticas con ranura en T habituales y, utilizando un adaptador, en cilindros circulares, con barra de tracción y perfilados con barra de acoplamiento, así como en cilindros con ranura de cola de milano

  • El sensor se introduce en la ranura desde arriba, lo que permite un montaje sencillo y rápido

  • Tornillo de fijación combinado (tornillo con cabeza hexagonal y con ranura)

  • Las variantes cumplen los requisitos de las categorías ATEX 1D, 1G y 3D, 3G

  • Carcasa de reducidas dimensiones para el uso en cilindros de carrera corta

  • Tipo de protección: IP 67
Gama de productos MZT8 VIA
Un clásico de SICK: un sensor de precisión para rendimientos de las máquinas muy elevados
  • Puede utilizarse en todos los cilindros, correderas lineales y pinzas robóticas con ranura en T habituales y, utilizando un adaptador, en cilindros circulares, con barra de tracción y perfilados con barra de acoplamiento, así como en cilindros con ranura de cola de milano

  • El sensor se introduce en la ranura desde arriba, lo que permite un montaje sencillo y rápido

  • Tornillo de fijación combinado (tornillo con cabeza hexagonal y con ranura)

  • LED amarillo como asistente óptico de ajuste e indicador del estado de conmutación

  • Indicador de servicio mediante LED verde

  • Carcasa de reducidas dimensiones para el uso en cilindros de carrera corta

  • Tipos de protección: IP 67, IP 68, IP 69K

  • IO-Link y funciones de automatización
Gama de productos MZ2Q-T
Sensores magnéticos para cilindros con dos puntos ajustables individualmente
  • Puede utilizarse en todos los cilindros, correderas lineales y pinzas robóticas con ranura en T habituales y, utilizando un adaptador, en cilindros circulares, con barra de tracción y perfilados con barra de acoplamiento, así como en cilindros con ranura de cola de milano
  • El sensor se introduce en la ranura desde arriba, lo que permite un montaje sencillo y rápido
  • Configuración sencilla de dos puntos de conmutación mediante la tecla teach-in
  • LED para indicar los dos puntos de conmutación
  • Margen de detección de hasta 50 mm de carrera
Gama de productos MZT8 Twin
Funciona de forma muy precisa: sensor para cilindros con dos cabezales sensores
  • Variante de sensor para cilindro con ranura en T con dos cabezales sensores MZT8 en un conector macho

  • Los sensores se introducen desde arriba en la ranura del cilindro

  • Tornillo de fijación combinado (tornillo con cabeza hexagonal y con ranura)

  • Resistencia a temperaturas de hasta 80 °C

  • Carcasa de reducidas dimensiones para el uso en cilindros de carrera corta

  • Tipo de protección: IP68
Gama de productos MZT8
Un clásico de SICK: montaje rápido, conmutación precisa y excelente resistencia térmica
  • Puede utilizarse en todos los cilindros, correderas lineales y pinzas robóticas con ranura en T habituales y, utilizando un adaptador, en cilindros circulares, con barra de tracción y perfilados con barra de acoplamiento, así como en cilindros con ranura de cola de milano

  • El sensor se introduce en la ranura desde arriba, lo que permite un montaje sencillo y rápido

  • Tornillo de fijación combinado (tornillo con cabeza hexagonal y con ranura)

  • Variantes para altas temperaturas: resistencia hasta 100 °C

  • Carcasa de reducidas dimensiones para el uso en cilindros de carrera corta

  • Tipos de protección: IP 67, IP 68, IP 69K

Resultado 1 - 7 de 7

Arriba