Visión general
Sensores magnéticos muy cortos para cilindros con asistente de ajuste óptico para pinzas
El sensor magnético para cilindros MZCG detecta la posición del émbolo en pinzas neumáticas y cilindros miniatura neumáticos. Gracias a su diseño muy corto, el MZCG es especialmente adecuado para ranuras en C de actuadores neumáticos muy pequeños, como los que se utilizan, p. ej., en los sistemas de manipulación y montaje, la robótica o la industria electrónica. El sensor simplemente se inserta en la ranura en C y puede fijarse de forma rápida y segura sobre el cilindro. Gracias al diseño universal de la carcasa, el MZCG se adapta a las ranuras en C de los distintos fabricantes. Esto reduce los costes de almacenamiento, permite un diseño de máquinas más flexible y un servicio más sencillo.
Lo más destacado
- Carcasa ultracorta (12,2 mm) para aplicaciones en pinzas neumáticas y cilindros miniatura
- Se adapta a todas las ranuras en C habituales, p. ej., de Schunk, Zimmer, Festo o SMC
- Punto de conmutación corto y preciso, ideal para aplicaciones con carreras cortas
- Cable apto para cadenas portacables
- Tipo de protección: IP 68
- LED amarillo como asistente óptico de ajuste e indicador del estado de conmutación
- Indicador de servicio mediante LED verde
- IO-Link y funciones de automatización