Sensores para cilindros con ranura en C
MZC1

MZC1-4V3NS-KU0
1059756
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Características
      Estructura del cilindroRanura en C
      Estructuras de los cilindros con adaptador

      Carril SMC CDQ2

      Carril SMC ECDQ2

      Cilindros circulares

      Cilindros con barra de tracción y cilindros perfilados

      Longitud de caja23,7 mm
      Salida conmutadaNPN
      Frecuencia de conmutación1.000 Hz
      Función de salidaNormalmente abierto
      Características eléctricasC.c. 3 hilos
      Grado de protecciónIP68, IP69K 1) 2)
      • 1) Según EN 60529 (IP 67 / IP 68).
      • 2) Según DIN 40050 (IP 69K).
    • Mecánica/Electrónica
      Tensión de alimentación10 V DC ... 30 V DC
      Consumo de corriente8 mA, sin carga
      Caída de tensión≤ 2,5 V
      Intensidad permanente Ia≤ 100 mA
      Clase de protecciónIII
      Sensibilidad de respuesta típica.4,25 mT
      Sobrecarrera típ.7 mm
      Histéresis típ.≤ 0,8 mT
      Reproducibilidad≤ 0,1 mT 1)
      Protección frente a inversión de polaridad
      Protección contra cortocircuitos
      Supresión de pulso de encendido
      Operación a temperatura ambiente–30 °C ... +80 °C
      Resistente a impactos y oscilaciones30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm
      CEMConforme a EN 60947-5-2
      Tipo de conexiónCable de 3 hilos, 2 m
      Detalle de tipo de conexión
      Sección del conductor0,09 mm²
      Diámetro del cableØ 2,2 mm
      Radio de curvaturaCon tendido de cable fijo > 2 veces el diámetro del cable
      En movimiento > 5 veces el diámetro del cable
      Salida de cablesAxial
      Material
      CarcasaPlástico
      CablePUR
      N.º de archivo ULNRKH.E181493 & NRKH7.E181493
      • 1) Ub y Ta constantes.
    • Características técnicas de seguridad
      MTTFD1.428 años
      DCavg0 %
      TM (tiempo de uso)20 años
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027270104
      ECl@ss 5.1.427270104
      ECl@ss 6.027270104
      ECl@ss 6.227270104
      ECl@ss 7.027270104
      ECl@ss 8.027270104
      ECl@ss 8.127270104
      ECl@ss 9.027270104
      ECl@ss 10.027270104
      ECl@ss 11.027270104
      ETIM 5.0EC002544
      ETIM 6.0EC002544
      ETIM 7.0EC002544
      ETIM 8.0EC002544
      UNSPSC 16.090139122230

    Dibujos técnicos

    MZC1-4V3NS-KU0
    Indicación de montaje
    MZC1-4V3NS-KU0
    Esquema de conexión Cd-001
    MZC1-4V3NS-KU0
    Esquema de dimensiones Cable