Sensores para cilindros con ranura en C
MZC1

Sensores magnéticos para cilindros con punto de conmutación preciso para la ranura en C

Ventajas para el cliente

  • Un sensor para una gran variedad de aplicaciones: el diseño del sensor se adapta universalmente a todas las ranuras en C habituales, independientemente del perfil o del fabricante del cilindro
  • Montaje rápido y sencillo mediante llave Allen o destornillador plano
  • Costes de mantenimiento reducidos, ya que este sensor es resistente a los choques y a las oscilaciones y, por tanto, no se puede deslizar en la ranura
  • Ahorra tiempo en la instalación inicial y al sustituir el dispositivo, ya que el sensor se inserta con gran facilidad en la ranura desde arriba. No es necesario desmontar la caperuza del cilindro.
  • La carcasa de gran robustez con tipos de protección IP 67, IP 68 o IP 69K prolonga la vida útil del sensor

Visión general

Sensores magnéticos para cilindros con punto de conmutación preciso para la ranura en C

El sensor magnético para cilindros MZC1 de SICK es la solución flexible para detectar la posición del émbolo en los actuadores neumáticos. El MZC1 se puede montar directamente en todos los cilindros con ranuras en C habituales. Además, SICK dispone de un amplio programa de adaptadores que permiten usar el MZC1 con otros tipos de cilindros. Una de las características del MZC1 es su sencillo principio de montaje: el sensor se inserta en la ranura y con un cuarto de vuelta queda fijado con seguridad en el cilindro. Además, el MZC1 está disponible en diversas variantes hasta el tipo de protección IP 69K. Esto garantiza una vida útil del sensor larga y costes de mantenimiento reducidos.

Lo más destacado
  • Puede utilizarse en todos los cilindros, correderas lineales y pinzas robóticas con ranura en C habituales y, utilizando un adaptador, en cilindros circulares, con barra de tracción y perfilados con barra de acoplamiento
  • El sensor se introduce en la ranura desde arriba, lo que permite un montaje sencillo y rápido
  • Tornillo de fijación combinado (tornillo con cabeza hexagonal y con ranura)
  • LED indicador del estado de conmutación
  • Tipos de protección: IP 67, IP 68, IP 69K

 

Robotics image
Robotics image

Colaboración de igual a igual

Ya sea Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling o Position Feedback – Los sensores de SICK permiten a los robots una percepción más precisa.
Obtenga más información

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Soluciones de sensores para la hidráulica y la neumática

Los sensores Fluid-Power de SICK proporcionan mediciones inteligentes, flexibles y fiables en multitud de aplicaciones de la hidráulica y la neumática.

Obtenga más información

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Función de salidaNormalmente abierto / NC
    Características especialesDistancia del elemento sensor: 7,95 mm
    Estructuras de los cilindros con adaptador

    Carril SMC CDQ2

    Carril SMC ECDQ2

    Cilindros circulares

    Cilindros con barra de tracción y cilindros perfilados

    Longitud de caja23,7 mm
    Tensión de alimentación10 V DC ... 30 V DC
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas