Contacto
Comentarios

Sensores para cilindros con ranura en C
MZ2Q-C

Sensores magnéticos para cilindros con dos puntos ajustables individualmente

Ventajas para el cliente

  • Un sensor, dos puntos de conmutación: reduce los costes y ahorra tiempo en la puesta en servicio
  • Máxima flexibilidad gracias a un área de detección de hasta 50 mm
  • La posibilidad de definir dos puntos de conmutación de forma intuitiva y precisa permite solucionar aplicaciones neumáticas de precisión
  • Instalación y sustitución del sensor sencillas y rápidas gracias al montaje del sensor por inserción directa desde arriba
  • Configuración flexible de los sensores, monitorización, diagnóstico y visualización ampliados gracias a IO-Link (dependiendo del tipo)

Visión general

Sensores magnéticos para cilindros con dos puntos ajustables individualmente

Los sensores magnéticos para cilindros MZ2Q de SICK permiten detectar dos posiciones de final de carrera o posiciones intermedias en cilindros neumáticos, pinzas robóticas o correderas con un único sensor. Esto se realiza con dos puntos de conmutación regulables individualmente en una única carcasa de sensor. Esta solución es significativamente más simple, rápida y económica que las soluciones convencionales, ya que solo se ocupa una ranura. Por tanto, los esfuerzos de montaje y cableado se reducen a la mitad y la aplicación gana en eficiencia.

Lo más destacado
  • Puede utilizarse en todos los cilindros, correderas lineales y pinzas robóticas con ranura en C habituales y, utilizando un adaptador, en cilindros circulares, con barra de tracción y perfilados con barra de acoplamiento
  • El sensor se introduce en la ranura desde arriba, lo que permite un montaje sencillo y rápido
  • Configuración sencilla de dos puntos de conmutación mediante la tecla teach-in
  • LED para indicar los dos puntos de conmutación
  • Margen de detección de hasta 50 mm de carrera

 

Soluciones de sensores para la robótica
Robotics image
Soluciones de sensores para la robótica
Robotics image

Colaboración de igual a igual

Ya sea Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling o Position Feedback – Los sensores de SICK permiten a los robots una percepción más precisa.
Obtenga más información

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Soluciones de sensores para la hidráulica y la neumática

Los sensores Fluid-Power de SICK proporcionan mediciones inteligentes, flexibles y fiables en multitud de aplicaciones de la hidráulica y la neumática.

Obtenga más información

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Función de salidaNormalmente abierto
    IO-Link– / ✔
    Aprendizaje
    Características especiales

    Histéresis específica

    Software V303

    Carcasa negra

    Ajuste especial de software

    Estructuras de los cilindros con adaptador

    Carril SMC ECDQ2

    Carril SMC CDQ2

    Longitud de caja19,5 mm
    Tensión de alimentación12 V DC ... 30 V DC
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba