Contacto
Comentarios

Sensores para cilindros con ranura en C

Los sensores magnéticos para cilindros de SICK para ranura en C son fiables, potentes y robustos

Los sensores magnéticos para cilindros de SICK ofrecen una fijación perfecta en todos los actuadores neumáticos habituales con ranura en C. Se adaptan perfectamente a las diferentes formas de ranura. Gracias a la amplia gama de sensores magnéticos para cilindros, todas las exigencias se ven satisfechas. Las características de montaje por inserción directa desde arriba, el diseño pequeño, compacto y robusto con excelente sujeción, el tornillo combinado, la detección fiable del punto de conmutación y el tipo de protección hasta IP 69K dejan claro que los sensores magnéticos para cilindros de SICK están preparados para todo tipo de ubicaciones y circunstancias.

Filtrar por:

9 resultados:

Resultado 1 - 9 de 9

Vista: Galería Lista
Gama de productos MZCG VIA
Sensor para cilindros ultracorto para pinzas neumáticas y cilindros miniatura
  • Carcasa ultracorta (12,2 mm) para aplicaciones en pinzas neumáticas y cilindros miniatura
  • Se adapta a todas las ranuras en C habituales, p. ej., de Schunk, Zimmer, Festo o SMC
  • Punto de conmutación corto y preciso, ideal para aplicaciones con carreras cortas
  • Cable apto para cadenas portacables
  • Tipo de protección: IP 68
  • LED amarillo como asistente óptico de ajuste e indicador del estado de conmutación
  • Indicador de servicio mediante LED verde
  • IO-Link y funciones de automatización
Gama de productos MZCG
Sensor para cilindros ultracorto para pinzas neumáticas y cilindros miniatura
  • Carcasa ultracorta (12,2 mm) para aplicaciones en pinzas neumáticas y cilindros miniatura
  • Se adapta a todas las ranuras en C habituales, p. ej., de Schunk, Zimmer, Festo o SMC
  • Punto de conmutación corto y preciso, ideal para aplicaciones con carreras cortas
  • Cable apto para cadenas portacables
  • LED indicador del estado de conmutación
  • Tipo de protección: IP68
Gama de productos MZC1 Twin
Funciona de forma muy precisa: sensor para cilindros con dos cabezales sensores
  • Variante de sensor para cilindro con ranura en C con dos cabezales sensores MZC1 en un conector macho
  • Los sensores se introducen desde arriba en la ranura del cilindro
  • Tornillo de fijación combinado (tornillo con cabeza hexagonal y con ranura)
  • Resistencia a temperaturas de hasta 80 °C
  • Tipo de protección: IP68
Gama de productos MZ2Q-C
Sensores magnéticos para cilindros con dos puntos ajustables individualmente
  • Puede utilizarse en todos los cilindros, correderas lineales y pinzas robóticas con ranura en C habituales y, utilizando un adaptador, en cilindros circulares, con barra de tracción y perfilados con barra de acoplamiento
  • El sensor se introduce en la ranura desde arriba, lo que permite un montaje sencillo y rápido
  • Configuración sencilla de dos puntos de conmutación mediante la tecla teach-in
  • LED para indicar los dos puntos de conmutación
  • Margen de detección de hasta 50 mm de carrera
Gama de productos MZC2
Sensor para cilindros corto para pinzas neumáticas y cilindros miniatura
  • Carcasa corta (19,5 mm) para aplicaciones en pinzas neumáticas y cilindros miniatura
  • Se adapta a todas las ranuras en C habituales, p. ej., de SMC, Bimba, Schunk, Zimmer y Festo
  • Punto de conmutación corto y preciso, ideal para aplicaciones con carreras cortas
  • LED indicador del estado de conmutación
  • Tipo de protección: IP67
  • El sensor encastra por completo en la ranura
Gama de productos MZC1 VIA
Colocar, fijar y listo
  • Puede utilizarse en todos los cilindros, correderas lineales y pinzas robóticas con ranura en C habituales y, utilizando un adaptador, en cilindros circulares, con barra de tracción y perfilados con barra de acoplamiento

  • El sensor se introduce en la ranura desde arriba, lo que permite un montaje sencillo y rápido

  • Tornillo de fijación combinado (tornillo con cabeza hexagonal y con ranura)

  • LED amarillo como asistente óptico de ajuste e indicador del estado de conmutación

  • Indicador de servicio mediante LED verde

  • Tipos de protección: IP 67, IP 68, IP 69K

  • IO-Link y funciones de automatización
Gama de productos RZC1
Colocar, fijar y listo
  • Puede utilizarse en todos los cilindros, correderas lineales y pinzas robóticas con ranura en C habituales y, utilizando un adaptador, en cilindros circulares, con barra de tracción y perfilados con barra de acoplamiento

  • El sensor se introduce en la ranura desde arriba, lo que permite un montaje sencillo y rápido

  • Tornillo de fijación combinado (tornillo con cabeza hexagonal y con ranura)

  • LED indicador del estado de conmutación

  • Tipos de protección: IP 67, IP 68, IP 69K

  • Tensión de alimentación de hasta 120 V CC
Gama de productos MZC1
Colocar, fijar y listo
  • Puede utilizarse en todos los cilindros, correderas lineales y pinzas robóticas con ranura en C habituales y, utilizando un adaptador, en cilindros circulares, con barra de tracción y perfilados con barra de acoplamiento
  • El sensor se introduce en la ranura desde arriba, lo que permite un montaje sencillo y rápido
  • Tornillo de fijación combinado (tornillo con cabeza hexagonal y con ranura)
  • LED indicador del estado de conmutación
  • Tipos de protección: IP 67, IP 68, IP 69K
Gama de productos RZN1
Sensor magnético para cilindros neumáticos con ranura en C
  • Para todos los cilindros habituales con ranura en C, p. ej., FESTO o SMC
  • Carcasa de diseño compacto
  • Tipo de protección IP 67
  • Indicador de función LED

Resultado 1 - 9 de 9

Arriba