Contacto
Comentarios

Sensores de posición

Detección inteligente de la posición, específica para accionamientos neumáticos

Los sensores de posición detectan de forma directa y sin contacto la posición del émbolo en accionamientos neumáticos. A través de salidas analógicas o IO-Link, estos sensores proporcionan datos de forma continua para arquitecturas de máquinas flexibles, dando así respuesta a tareas tales como la supervisión de calidad y el control de procesos. Los sensores se incorporan en la parte exterior del cilindro en un proceso de montaje rápido, incluso en instalaciones existentes.

Filtrar por:

3 resultados:

Resultado 1 - 3 de 3

Vista: Galería Lista
Gama de productos MPS-C
El sensor de posición inteligente para ranuras en C
  • Sensor de posición para su montaje directo en ranuras en C sobre cilindros neumáticos y pinzas
  • Variantes de sensor con campos de medición de entre 25 mm y 200 mm
  • Salidas analógicas (para intensidad o tensión), salida conmutada e IO-Link
  • Posibilidad de montaje mediante adaptadores en cilindros con formas distintas (por ejemplo, cilindros circulares)
Gama de productos MPA
El sensor de posición inteligente para cilindros grandes
  • Sensor de posición para el uso en cilindros neumáticos
  • Variantes de sensor con campos de medición de entre 107 mm y 1.007 mm
  • Salidas analógicas (para intensidad o tensión), salida conmutada e IO-Link
  • Posibilidad de montaje mediante adaptadores en una gran variedad de estructuras cilíndricas (por ejemplo, cilindros con barra de tracción, cilindros circulares, cilindros perfilados)
Gama de productos MPS-T
El sensor de posición inteligente para ranuras en T
  • Sensor de posición para su montaje directo en ranuras en T sobre cilindros neumáticos
  • Variantes de sensor con campos de medición de entre 32 mm y 256 mm
  • Salidas analógicas (para intensidad o tensión), salida conmutada e IO-Link
  • Posibilidad de montaje mediante adaptadores en cilindros con formas distintas (por ejemplo, cilindros circulares)

Resultado 1 - 3 de 3

Arriba