Contacto
Comentarios

Sensores de inclinación
TMS/TMM88

Medición de inclinación de alta precisión para entornos exigentes

Ventajas para el cliente

  • Medición de inclinación en dos ejes sin interferencia mutua
  • Medición de la inclinación de un eje sobre 360° con punto cero parametrizable
  • Adaptación flexible a la aplicación a través de la interfaz CANopen o con la herramienta PGT-12 Pro
  • Señal de salida robusta por medio de un filtro digital parametrizable
  • Adecuado para aplicaciones de nivelación precisa, gracias a su alta precisión a lo largo de todo el rango de medición y a su excelente estabilidad térmica
  • Apto incluso para los entornos más exigentes, gracias a su electrónica totalmente encapsulada

Visión general

Medición de inclinación de alta precisión para entornos exigentes

El sensor de inclinación unidimensional TMS88 y el sensor de inclinación bidimensional TMM88 miden con una exactitud de hasta +/- 0,02°. El valor de inclinación se proporciona a través de una interfaz de corriente o de tensión con la señal de salida linealizada o por medio de una interfaz estandarizada CANopen. El terminal portátil de programación PGT-12-Pro permite una parametrización cómoda de los sensores de inclinación para su adaptación óptima a la aplicación.

Los sensores están disponibles en carcasas de plástico resistente a rayos UV y en carcasas de aluminio robustas.

Lo más destacado
  • Sensor de inclinación con campo de medición de 360° (uniaxial) o ± 90° (biaxial)
  • Sensibilidad cruzada compensada y supresión de vibraciones parametrizable
  • Interfaz de corriente o de tensión configurable libremente o práctica interfaz CANopen
  • Precisión de hasta ± 0,02°
  • Carcasa de plástico o de aluminio
  • Programable con PGT-12 Pro

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Número de ejes1 / 2
    Interfaz de comunicación

    4...20 mA

    0...10 V

    CANopen

    Margen de medida
    Monoeje360°
    Bieje± 90°
    Material de la carcasaAluminio / Plástico PBT
    Tipo de conexión

    Conector macho, M12, 5 pines

    Conector macho, M12, 5 pines 1)

    Conector hembra, 1 x M12, 5 pines

    Conector macho, 1 x M12, 5 pines

    Programable/parametrizableA través de PGT-12-Pro
    Exactitud
    ± 90°, bieje, ≤ ± 60°Typ. ± 0,1°, max. ± 0,2°
    ≤ ± 80°Typ. ± 0,2°, max. ± 0,4°
    Typ. ± 0,2°, max. ± 0,3°
    ± 90°, bieje, ≤ ± 60°Typ. ± 0,02°, max. ± 0,06°
    ≤ ± 70°Typ. ± 0,04°, max. ± 0,12°
    ≤ ± 80°Typ. ± 0,08°, max. ± 0,24°
    ≤ ± 85°Typ. ± 0,16°, max. ± 0,48°
    Typ. ± 0,02°, max. ± 0,05°
    Typ. ± 0,04°, max. ± 0,1°
    Typ. ± 0,08°, max. ± 0,2°
    Typ. ± 0,16°, max. ± 0,4°
    360°, monoejeTyp. ± 0,15°, max. ± 0,25°
    Typ. ± 0,04°, max. ± 0,12°
    • 1) Longitud máxima del cable de conexión: 3 metros.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba