Contacto
Comentarios

Sensores de inclinación
TMS/TMM61

Medición de inclinación precisa en un diseño compacto

Ventajas para el cliente

  • Medición de inclinación en dos ejes sin interferencia mutua
  • Medición de la inclinación de un eje sobre 360° con punto cero parametrizable
  • Adaptación flexible a la aplicación a través de la interfaz CANopen o con la herramienta PGT-12 Pro
  • Señal de salida robusta gracias a un filtro digital parametrizable
  • Nivelación precisa con gran precisión en todo el rango de medición
  • Diseño compacto para aplicaciones con espacio de montaje limitado
  • Apto incluso para los entornos más exigentes, gracias a su electrónica totalmente encapsulada

Visión general

Medición de inclinación precisa en un diseño compacto

El sensor de inclinación unidimensional TMS61 y el sensor de inclinación bidimensional TMM61 son los nuevos referentes en términos de tamaño, flexibilidad y rendimiento. Gracias a su compacta pero robusta carcasa de plástico, estos sensores ofrecen una óptima resolución y precisión en todo el rango de medición y en las más diversas condiciones ambientales. La interfaz CANopen permite ajustar muchos parámetros del dispositivo, de modo que el sensor se puede calibrar de las forma más óptima para su aplicación. El nuevo terminal portátil de programación PGT-12-Pro de SICK también simplifica la parametrización. Basta para ello con un par de clics, lo que ahorra una más laboriosa parametrización desde el controlador.

Lo más destacado
  • Sensor de inclinación compacto con rango de medición de 360°(uniaxial) o ±90° (biaxial)
  • Sensibilidad cruzada compensada y supresión de vibraciones parametrizable
  • Práctica interfaz CANopen
  • Carcasa de plástico resistente a los impactos y a radiaciones UV
  • Alta resolución (0,01°) y precisión (±0,1° típ.)
  • Programable con PGT-12 Pro

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Número de ejes1 / 2
    Interfaz de comunicaciónCANopen
    Margen de medida
    Monoeje360°
    Bieje± 90°
    Material de la carcasaPlástico (ABS)
    Tipo de conexión

    Cable, De 5 hilos, M12, 5 pines, 0,2 m

    Cable, De 5 hilos, con conector macho, M12, 5 pines, 0,2 m

    Programable/parametrizableA través de PGT-12-Pro
    Exactitud
    360°, monoeje, ≤ 360°Typ. ± 0,15°, max. ± 0,25°
    ± 90°, bieje, ≤ ± 60°Typ. ± 0,1°, max. ± 0,2°
    ≤ ± 80°Typ. ± 0,2°, max. ± 0,3°
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba