Contacto
Comentarios

Sensores de inclinación
TMM55

Pequeños, ligeros y robustos.

Ventajas para el cliente

  • Medición de inclinación precisa en un rango definido
  • Evaluación de señales sencilla a través de señales de salida analógicas
  • Diseño compacto para aplicaciones con espacio de montaje limitado
  • Apto incluso para los entornos más exigentes, gracias a su electrónica totalmente encapsulada
  • Muy buena relación calidad-precio

Visión general

Pequeños, ligeros y robustos.

Los sensores de inclinación TMM55 se caracterizan por su diseño compacto y su robustez. Además de sus 4 orificios para un montaje sencillo, el conector M12 también ofrece en la salida del cable una gran flexibilidad para la fijación mecánica del sensor. Gracias a su robusta carcasa de plástico resistente a los rayos UV, los sensores de inclinación también son perfectamente adecuados para su uso en exteriores. La información sobre el ángulo de inclinación se transmite a través de señales analógicas de corriente o de tensión. Para garantizar una alta precisión, los sensores de inclinación se calibran en la fábrica.

Lo más destacado
  • Sensor de inclinación bidimensional compacto
  • Campos de medición predefinidos: ±10°, ±45°, ±60°
  • Interfaz analógica de corriente o de tensión
  • Resolución de hasta 0,01°
  • Pequeña carcasa de plástico ABS de montaje sencillo
  • Clase de protección hasta IP 67

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Número de ejes2
    Interfaz de comunicación4...20 mA / 0...10 V
    Margen de medida
    Bieje± 10° ... ± 60°
    Material de la carcasaPlástico (ABS)
    Tipo de conexiónCable, De 5 hilos, con conector macho, M12, 5 pines, 0,2 m
    Exactitud
    ± 10°, bieje± 0,15°
    ± 45°, bieje± 0,3°
    ± 60°, bieje± 0,5°
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba