Contacto
Comentarios

Sensores de inclinación dinámicos
TMS/TMM88 Dynamic

Máxima precisión en aplicaciones dinámicas

Ventajas para el cliente

  • Medición de inclinación en dos ejes sin interferencia mutua
  • Medición de ángulos en un eje sobre 360° completos con punto cero parametrizable
  • Alta calidad de señal y tiempo de reacción rápido mediante algoritmo de combinación de sensores innovador y potente
  • El acceso a los datos en bruto del sensor de aceleración y el giroscopio que abre posibilidades de aplicación adicionales
  • Posibilidad de uso en las condiciones más duras gracias a la electrónica totalmente encapsulada y tipo de protección alto
  • Configuración flexible a través de CANopen o SAE J1939, así como con el PGT-12-Pro

Visión general

Máxima precisión en aplicaciones dinámicas

Los sensores de inclinación de la gama de productos TMS/TMM Dynamic establecen nuevos estándares en calidad de señal y tiempo de reacción. Gracias a un filtro de fusión de sensor inteligente, no solo tienen una reacción extraordinariamente rápida, sino también muy precisa, bajo la influencia de aceleraciones externas. La base para ello es un sistema de medición por inercia (IMU) de seis ejes, compuesto por sensor de aceleración y giroscopio, basado en la tecnología MEMS. Los sensores de inclinación dinámicos son adaptables flexiblemente a la aplicación mediante diferentes posibilidades de parametrización. El diseño robusto con tipos de protección IP69 también resiste condiciones del entorno más duras.

Lo más destacado
  • Sensores de inclinación de un eje (360°) y de dos ejes (+/-90°) basados en un IMU de seis ejes
  • Filtro inteligente de combinación de sensores
  • Alta precisión también con movimientos dinámicos
  • Interfaces: CANopen, SAE J1939
  • Programable con PGT-12 Pro
  • Rango de temperaturas: –40 °C ... +80 °C
  • Resistencia a los choques: 100 g
  • Tipo de protección IP67/69

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Número de ejes1 / 2
    Interfaz de comunicaciónCANopen / SAE J1939
    Margen de medida
    Monoeje360°
    Bieje± 90°
    Material de la carcasaPlástico PBT / Aluminio
    Tipo de conexión

    Conector macho, 1 x M12, 5 pines

    Conector hembra, 1 x M12, 5 pines

    Programable/parametrizableA través de PGT-12-Pro
    Exactitud
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba