Contacto
Comentarios

Sistemas de medición de visibilidad
VISIC620

Medición de visibilidad en carreteras, túneles, vías marítimas y estaciones meteorológicas

Ventajas para el cliente

  • Valores medidos fiables
  • Costes de explotación bajos
  • Mantenimiento bajo gracias a los largos intervalos de mantenimiento

Visión general

Medición de visibilidad en carreteras, túneles, vías marítimas y estaciones meteorológicas

El VISIC620 determina la visibilidad normalizada en las carreteras, las vías marítimas y los observatorios meteorológicos o la visibilidad en los túneles (como valor K en mg/m³). Gracias a la función de autocomprobación automática, mide y compensa posibles suciedades de la pantalla frontal. Además, detecta de forma muy fiable objetos como el follaje u otras plantas que se encuentran en la trayectoria óptica del haz. Por tanto, el VISIC620 puede medir la niebla de forma fiable.

El intervalo de mantenimiento de cinco años (exceptuando la limpieza), la robusta carcasa de acero inoxidable y la posibilidad de ser alimentado mediante células solares o batería convierten al VISIC620 en un auténtico producto “outdoor”, incluso en condiciones de aire salobre.

Lo más destacado
  • Campo de medición de visibilidad grande
  • Detección de precipitaciones opcional
  • Control de suciedad
  • Necesidad de espacio mínima y poco peso
  • Posibilidad de funcionamiento autónomo con células solares externas y batería
  • Carcasa robusta, también para aire salobre

spareparts

Aplicaciones

Service & Support

Resumen técnico

 

Las especificaciones exactas del equipo y los datos de rendimiento del producto pueden variar y dependen de la aplicación concreta y de las especificaciones del cliente.

  • Sistema VISIC620

    Sistema VISIC620

    Magnitudes de medidaVisibilidad normalizada, Valor K
    Principios de mediciónDispersión de la luz hacia adelante
    Región del espectro
    640 nm ... 660 nm
    Láser, Clase de protección 2, potencia < 1 mW
    Rango de medición
    Visibilidad normalizada10 ... 500 m / 10 ... 16.000 m
    Rango de salida de ajuste libre
    Tiempo de adquisición (t90)
    2 s ... 300 s
    Exactitud
    ± 5 m
    Para visibilidad inferior a 50 m
    ± 10 %
    Del valor medido con visibilidad inferior a 5.000 m
    ± 20 %
    Del valor medido con visibilidad inferior a 16.000 m
    Precisión de repetición
    ± 2 %: con una visibilidad de 200 m
    Temperatura ambiente
    –30 °C ... +55 °C
    Temperatura de almacenamiento
    –40 °C ... +75 °C
    Humedad ambiental
    0 % ... 100 %
    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    IP69K
    Salidas analógicas1 Salida:
    0 ... 20 mA
    Solo VISIC620-1xxxx
    Salidas digitales2 Contactos de relé:
    + 48 V AC, 35 W / 48 V DC, 24 W
    Solo VISIC620-1xxxx
    Entradas digitales1 Contacto libre de potencial:
    + 4 V, 4,5 mA
    Solo para VISIC620-1xxxx
    Interfaz de comunicaciónSerie
    ObservacionesÚnicamente VISIC620-2xxxx
    Tipo de integración en el bus de campoRS-232
    RS-485
    FunciónInterfaz de servicio patentada, Conexión al software SOPAS ET
    Interfaz de servicio patentada
    Número1
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    479 mm x 117 mm x 261 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Peso
    5,6 kg
    MaterialAcero inoxidable 1.4571, con recubrimiento de polvo
    Suministro de energía
    Tensión24
    Consumo de energía≤ 10 W
    Funciones de controlAutocomprobación automática (suciedad, desviación, LED, objetos que provocan fallos)
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba