Sensores para túneles
VISIC50SF
Detección temprana y fiable de incendios en los túneles
Ventajas para el cliente
- Complemento ideal para el cable de temperatura, ya que la detección es más rápida y temprana
- Gran disponibilidad y seguridad de funcionamiento
- No son necesarias medidas de protección durante el lavado del túnel
- No se ve afectado aunque exista niebla en la boca del túnel
- Opciones de conexión flexibles y capacidad de ampliación; integración sencilla en las redes existentes
- El valor K puede verificarse fácilmente con una herramienta de comprobación
- No requiere apenas esfuerzo gracias a su sencillo montaje y su rápida puesta en servicio
- Señalización de alarma con valor límite ajustable