Visión general
Moderniza el proceso de medición de la calidad del aire en túneles
El sensor para túneles VISIC100SF es una solución todo en uno para la medición de visibilidad, CO y NO2. Este sensor combina de forma excelente el principio de medición de luz dispersa y células electroquímicas en una carcasa compacta. El VISIC100SF es muy fácil de montar, de usar y de conservar. Sin necesidad de alineación ni parametrización; basta con conectar y empezar a medir. Gracias al tipo de protección IP 6K9K, el VISIC100SF resiste no solo las condiciones adversas del entorno en los túneles, sino también las operaciones de lavado que se llevan a cabo para su mantenimiento. Para su diseño, se ha prestado especial atención a que este sensor tenga un funcionamiento fiable y unos intervalos de mantenimiento largos; por eso no incorpora ninguna pieza móvil. Se encuentra disponible una versión opcional con calefacción para la corrección de niebla. El VISIC100SF cumple con elegancia todos los requisitos y es la solución ideal para cualquier aplicación en túneles.
Lo más destacado
- Medición de visibilidad (valor K) conforme al principio de medición de luz dispersa
- Medición de CO y NO con células electroquímicas conforme a EN 50545
- Software desarrollado conforme a EN 61508 (SIL1)
- Alta fiabilidad, sin piezas móviles
- Combina la medición de visibilidad con dos tipos de mediciones de gas
- Tipo de protección IP 6K9K gracias a su robusta carcasa de acero inoxidable
- Corrección del efecto niebla mediante la calefacción integrada (opcional)