Contacto
Comentarios

Sensores para túneles
VICOTEC450

Medición de visibilidad extractiva para mayor seguridad en los túneles

Ventajas para el cliente

  • Funcionamiento muy fiable gracias a la función de autocomprobación completa
  • Puesta en servicio económica y rápida (no es necesaria la alineación óptica in situ)
  • Integración eléctrica flexible gracias a la conexión sencilla de otras interfaces o módulos de entradas/salidas

Visión general

Medición de visibilidad extractiva para mayor seguridad en los túneles

El VICOTEC450 constituye la solución óptima para la medición de la sensibilidad cuando:

  • No se permiten los montajes en el espacio de circulación del túnel o estos no son posibles por falta de espacio
  • La niebla no debe evaluarse como falta de visibilidad.

El VICOTEC450 aspira aire del túnel, lo calienta por encima del punto de condensación y determina con gran precisión el nivel de visibilidad mediante la dispersión de una luz láser. Efectúa de manera regular y automática una prueba funcional comprobando el funcionamiento del láser y del receptor, así como del ensuciamiento del sistema óptico. Sirviéndose del control de suciedad y de la medición opcional de la corriente de aire, el VICOTEC450 detecta e indica a tiempo si es necesaria una operación de mantenimiento para limpieza y cambio del filtro.

Lo más destacado
  • Prueba de funcionamiento regular con medición de la suciedad
  • Prueba de linealidad realizable con un juego de filtrado
  • Aire de lavado interno para poder mantener largos intervalos de limpieza
  • Aviso de necesidad de mantenimiento (filtro y limpieza)
  • Función de libro de registro
  • Se puede ampliar con diferentes interfaces o módulos de entradas/salidas (p. ej., PROFIBUS, Ethernet, módulo analógico, etc.)

spareparts

Aplicaciones

Resumen técnico

 

Las especificaciones exactas del equipo y los datos de rendimiento del producto pueden variar y dependen de la aplicación concreta y de las especificaciones del cliente.

  • Sistema VICOTEC450

    Sistema VICOTEC450

    Magnitudes de medidaVisibilidad (valor K)
    Principios de mediciónDispersión de la luz hacia adelante
    Región del espectro
    640 mm ... 660 mm
    Láser, Clase de protección 2, potencia < 1 mW
    Caudal de gases
    30 l/min ... 35 l/min
    Rango de medición
    Valor K0 ... 15 km⁻¹ / 0 ... 5.000 km⁻¹
    Temperatura–50 ... +250 °C
    Tiempo de adquisición (t90)
    0 s ... 600 s
    De ajuste libre; sin retardo en la medición gracias a la manguera de aspiración
    Exactitud
    Temperatura± 2 °C
    Resolución
    Visibilidad (valor K)+ 0,1 km⁻¹
    Precisión de repetición
    Visibilidad (valor K)± 2 %: del valor final del campo de medición
    Temperatura ambiente
    –30 °C ... +55 °C
    Temperatura de almacenamiento
    –40 °C ... +60 °C
    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    IP66
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    Unidad de medición300 mm x 340 mm x 215 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Peso
    12 kg
    Suministro de energía
    Tensión90 ... 250 V
    Frecuencia50 Hz / 60 Hz
    Consumo de energía≤ 35 W
    Funciones de control

    Autocomprobación automática

    Valores límite del grado de suciedad: a partir del 30%, advertencia; a partir del 50%, fallo

    Prueba manual de linealidad mediante filtro de referencia

    OpcionesMedición de temperatura
  • Unidad de control MCU

    Unidad de control MCU

    DescripciónUnidad para controlar los componentes del sistema y para evaluar y emitir los datos que estos han proporcionado
    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    IP66
    Salidas analógicas1 Salida:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    Con aislamiento galvánico; otras salidas si se usan módulos de E/S (opcional)
    Entradas analógicas2 Entradas:
    0 ... 20 mA
    Sin aislamiento galvánico, otras entradas usando módulos de E/S (opcional)
    Salidas digitales5 Contactos de relé:
    + 48 V AC, 1 A
    Sin potencial; para señales de estado; se puede ampliar mediante módulos adicionales de E/S
    Entradas digitales4 Contactos sin potencial:
    Otras entradas si se usan módulos de E/S
    Modbus
    Tipo de integración en el bus de campoTCP (mediante módulo de interfaz opcional, solo es posible un módulo por MCU)
    RTU RS-485 (mediante módulo de interfaz opcional, solo es posible un módulo por MCU)
    PROFIBUS DP
    Tipo de integración en el bus de campoMediante módulo de interfaz opcional (solo es posible un módulo por MCU)
    Ethernet
    Tipo de integración en el bus de campoMediante módulo de interfaz opcional (solo es posible un módulo por MCU)
    FunciónConexión al software SOPAS ET o servidor OPC
    Serie
    Tipo de integración en el bus de campoRS-485 (mediante módulo de interfaz opcional, solo es posible un módulo por MCU)
    FunciónConexión al software SOPAS ET
    USB
    FunciónConexión al software SOPAS ET
    Indicador
    Pantalla LCD
    Indicadores LED de estado: “energía”, “mantenimiento” y “avería”
    ManejoMediante pantalla LCD o software SOPAS ET
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    Las dimensiones son variables. Para más detalles consulte los dibujos acotados.
    Peso
    ≤ 5 kg
    Suministro de energía
    Tensión90 ... 250 V AC
    Frecuencia50 Hz / 60 Hz
    Consumo de energía≤ 50 W
    Opciones

    Módulos de interfaces

    Módulos de E/S

Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba