Contacto
Comentarios

Sensores para túneles
VICOTEC410

Para el control de la ventilación en los túneles de carretera

Ventajas para el cliente

  • Medición directa prácticamente sin retardo
  • Costes de explotación y mantenimiento bajos (especialmente los del VICOTEC411)
  • Integración flexible en un sistema con salidas analógicas o PROFIBUS

Visión general

Para el control de la ventilación en los túneles de carretera

Los analizadores compactos de la gama de productos VICOTEC410 detectan las magnitudes de medida de visibilidad y concentración de monóxido de carbono en los túneles de carretera:

  • VICOTEC411 para determinar la visibilidad
  • VICOTEC412 para la detección de la concentración de CO
  • VICOTEC414 para la detección simultánea de la visibilidad y de la concentración de CO.

Estos dispositivos de medición emiten una solicitud de mantenimiento en caso de suciedad de los sensores, lo que permite limitar el mantenimiento a los casos necesarios. El VICOTEC411 controla la visibilidad en los túneles y proporciona información sobre las condiciones de la misma. Una señal de medición continua prácticamente sin retardo permite la regulación eficaz de los ventiladores. VICOTEC412 controla la carga de contaminación por monóxido de carbono directamente en la atmósfera del túnel. Con el VICOTEC414 está disponible un sistema de medición combinado para el control simultáneo de la visibilidad y de la concentración de CO.

Lo más destacado
  • Función de compensación automática (AutoAdjust)
  • Control de suciedad
  • Manejo a través de menús mediante unidad de evaluación

spareparts

Aplicaciones

Resumen técnico

 

Las especificaciones exactas del equipo y los datos de rendimiento del producto pueden variar y dependen de la aplicación concreta y de las especificaciones del cliente.

  • Sistema VICOTEC410

    Sistema VICOTEC410

    Magnitudes de medidaVisibilidad (valor K), CO
    Principios de mediciónMedición por transmisión, Correlación de filtros de gas
    Distancia de medición
    10 m
    Rango de medición
    Visibilidad (valor K)0 ... 15 km⁻¹
    CO0 ... 300 ppm
    Precisión de repetición
    Visibilidad (valor K)± 0,1 km⁻¹
    CO± 2 ppm
    Temperatura ambiente
    –30 °C ... +60 °C
    Temperatura de almacenamiento
    –30 °C ... +85 °C
    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    IP65
    Salidas analógicas2 Salidas:
    0/2/4 ... 20 mA
    Salidas digitales3 Contactos de relé:
    + 125 V AC, 60 W / 150 V DC, 30 W
    Preestablecido para fallo, mantenimiento y advertencia
    Entradas digitales1 Entrada:
    + 5 V, 2 mA
    Para interruptor de mantenimiento externo
    Interfaz de comunicaciónPROFIBUS DP
    Tipo de integración en el bus de campoRS-422
    Número1
    ManejoManejo a través de menús mediante unidad de control
    Modelo

    VICOTEC411 (solo visibilidad)

    VICOTEC412 (solo CO)

    VICOTEC414 (visibilidad y CO)

    Dimensiones (An x Al x Pr)
    Sensor190 mm x 259 mm x 539 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Unidad de control RCU410254 mm x 349 mm x 122 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Unidad de conexión125 mm x 103 mm x 57 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Unidad de conexión con suministro de energía independiente163 mm x 111 mm x 57 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Suministro de energía
    Tensión190 ... 260 V AC / 95 ... 130 V AC
    Frecuencia50 Hz / 60 Hz
    Consumo de energíaVICOTEC411: ≤ 45 W
    VICOTEC412: ≤ 80 W
    VICOTEC414: ≤ 90 W
    Funciones de correcciónCompensación de punto cero
    Funciones de controlPrueba de punto de referencia
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba