Visión general
Para el control de la ventilación y del sistema de filtrado en los túneles de carretera
El VICOTEC320 mide de forma simultánea y rápida concentraciones muy pequeñas de NO2 y NO, así como la visibilidad y la temperatura en los túneles de carretera. Y lo hace con componentes acreditados en el sector industrial, sin gases de prueba para el punto cero y el punto de referencia. Un ajuste cíclico y automático del punto cero y del punto de referencia garantiza valores exactos. La robusta carcasa resiste sin problemas a un lavado minucioso del túnel.
El VICOTEC320 puede equiparse, como opción, con una célula electroquímica de medición de CO. Esto es útil cuando debe efectuarse la comprobación de plausibilidad con CO, lo que recomiendan diversos estándares de túneles (como, p. ej., el RABT2006), incluso cuando el NO2 se utilice como componente conductor.
Lo más destacado
- Límites de detección de NO y NO2 muy bajos
- Supervisión de funcionamiento y autocompensación automáticas
- Ejecución muy robusta en acero inoxidable
- Seguimiento automático del haz entre la unidad de transmisión-recepción y el reflector