Contacto
Comentarios

Sensores para túneles
SMOTEC450

Detección rápida y eficiente en cualquier túnel

Ventajas para el cliente

  • Alerta temprana y fiable para gestionar con eficiencia la fase de autosalvamento

Visión general

Detección rápida y eficiente en cualquier túnel

La detección rápida y fiable de humos en los túneles proporciona información que ayuda a salvar vidas humanas y a evitar daños materiales. El SMOTEC450 detecta en pocos segundos las partículas de humo y dispara inmediatamente la alarma, mucho antes de que la visibilidad se vea impedida por el exceso de humo. Las falsas alarmas debidas a la niebla se evitan calentando el aire aspirado.

Seguridad doble: el sistema de control se supervisa a sí mismo. El ciclo de control automático del SMOTEC450 comprueba todos los componentes esenciales; y esto, todos los días, sin bloqueo del túnel ni gastos de personal.

Lo más destacado
  • Medición muy rápida y precisa de luz dispersa
  • Funcionalidades de control automáticas
  • Control de suciedad
  • Cámara de calefacción para la evaporación de las gotitas de niebla
  • Carcasa robusta de acero inoxidable

Accesorios

spareparts

Aplicaciones

Resumen técnico

 

Las especificaciones exactas del equipo y los datos de rendimiento del producto pueden variar y dependen de la aplicación concreta y de las especificaciones del cliente.

  • Sistema SMOTEC450

    Sistema SMOTEC450

    Magnitudes de medidaVisibilidad (valor K)
    Principios de mediciónDispersión de la luz hacia adelante
    Región del espectro
    640 mm ... 660 mm
    Láser, Clase de protección 2, potencia < 1 mW
    Caudal de gases
    30 l/min ... 35 l/min
    Rango de medición
    Valor K0 ... 150 km⁻¹ / 0 ... 2.000 km⁻¹
    Temperatura–50 ... +250 °C
    Valor límite de detección de humo: 15/km
    Tiempo de adquisición (t90)
    0 s ... 600 s
    De ajuste libre; sin retardo en la medición gracias a la manguera de aspiración
    Resolución
    + 2 km⁻¹
    Precisión de repetición
    ± 2 %: del valor final del campo de medición
    Temperatura ambiente
    –30 °C ... +55 °C
    Temperatura de almacenamiento
    –40 °C ... +60 °C
    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    IP66
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    Unidad de medición300 mm x 340 mm x 215 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Peso
    12 kg
    Suministro de energía
    Tensión90 ... 250 V
    Frecuencia50 Hz / 60 Hz
    Consumo de energía≤ 35 W
    Funciones de control

    Autocomprobación automática

    Valores límite del grado de suciedad: a partir del 30%, advertencia; a partir del 50%, fallo

    Prueba manual de linealidad mediante filtro de referencia

    OpcionesMedición de temperatura
  • Unidad de control MCU

    Unidad de control MCU

    DescripciónUnidad para controlar los componentes del sistema y para evaluar y emitir los datos que estos han proporcionado
    Seguridad eléctricaCE
    Tipo de protección
    IP66
    Salidas analógicas1 Salida:
    0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
    Con aislamiento galvánico; otras salidas si se usan módulos de E/S (opcional)
    Entradas analógicas2 Entradas:
    0 ... 20 mA
    Sin aislamiento galvánico, otras entradas usando módulos de E/S (opcional)
    Salidas digitales5 Contactos de relé:
    + 48 V AC, 1 A
    Sin potencial; para señales de estado; se puede ampliar mediante módulos adicionales de E/S
    Entradas digitales4 Contactos sin potencial:
    Otras entradas si se usan módulos de E/S
    Modbus
    Tipo de integración en el bus de campoTCP (mediante módulo de interfaz opcional, solo es posible un módulo por MCU)
    RTU RS-485 (mediante módulo de interfaz opcional, solo es posible un módulo por MCU)
    PROFIBUS DP
    Tipo de integración en el bus de campoMediante módulo de interfaz opcional (solo es posible un módulo por MCU)
    Ethernet
    Tipo de integración en el bus de campoMediante módulo de interfaz opcional (solo es posible un módulo por MCU)
    FunciónConexión al software SOPAS ET o servidor OPC
    Serie
    Tipo de integración en el bus de campoRS-485 (mediante módulo de interfaz opcional, solo es posible un módulo por MCU)
    FunciónConexión al software SOPAS ET
    USB
    FunciónConexión al software SOPAS ET
    Indicador
    Pantalla LCD
    Indicadores LED de estado: “energía”, “mantenimiento” y “avería”
    ManejoMediante pantalla LCD o software SOPAS ET
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    Las dimensiones son variables. Para más detalles consulte los dibujos acotados.
    Peso
    ≤ 5 kg
    Suministro de energía
    Tensión90 ... 250 V AC
    Frecuencia50 Hz / 60 Hz
    Consumo de energía≤ 50 W
    Opciones

    Módulos de interfaces

    Módulos de E/S

Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba