Contacto
Comentarios

Sensores para túneles

Soluciones para la seguridad en los túneles

Con el aumento del volumen de tráfico, la necesidad de controlar continuamente el nivel de contaminación en los túneles cobra cada vez mayor importancia. Los sensores para túneles de SICK miden los gases de escape en cualquier lugar donde se originen, permitiendo no solo una supervisión y una regulación eficaces de las emisiones, sino garantizando también el funcionamiento rentable de los sistemas de ventilación, incluso en casos de incendios.

Filtrar por:

9 resultados:

Resultado 1 - 9 de 9

Vista: Galería Lista
Gama de productos VISIC50SF
Detección temprana y fiable de incendios en los túneles
  • Medición de visibilidad (valor K) conforme al principio de medición de luz dispersa
  • Alta disponibilidad, sin piezas móviles
  • Detección de humo rápida y fiable
  • Software desarrollado conforme a EN 61508 (SIL1)
  • Tasa de baja de alarma fallida
  • Tipo de protección IP 6K9K gracias a su robusta carcasa de acero inoxidable
  • Compensación del efecto niebla mediante calefacción integrada (opcional)
Gama de productos VISIC100SF
Moderniza el proceso de medición de la calidad del aire en túneles
  • Medición de visibilidad (valor K) conforme al principio de medición de luz dispersa
  • Medición de CO y NO con células electroquímicas conforme a EN 50545
  • Software desarrollado conforme a EN 61508 (SIL1)
  • Alta fiabilidad, sin piezas móviles
  • Combina la medición de visibilidad con dos tipos de mediciones de gas
  • Tipo de protección IP 6K9K gracias a su robusta carcasa de acero inoxidable
  • Corrección del efecto niebla mediante la calefacción integrada (opcional)
Gama de productos FLOWSIC200
Sistema de medición de flujo en túneles
  • Posibilidad de intervalos de medición muy grandes
  • Medición sin contacto
  • Componentes muy robustos de titanio, acero inoxidable y materiales moldeados bajo presión
  • Versiones para atmósferas de túnel muy corrosivas
  • Detección de la dirección del flujo
  • Sin componentes mecánicos móviles
Gama de productos VICOTEC410
Para el control de la ventilación en los túneles de carretera
  • Función de compensación automática (AutoAdjust)
  • Control de suciedad
  • Manejo a través de menús mediante unidad de evaluación
Gama de productos VICOTEC320
Para el control de la ventilación y del sistema de filtrado en los túneles de carretera
  • Límites de detección de NO y NO2 muy bajos
  • Supervisión de funcionamiento y autocompensación automáticas
  • Ejecución muy robusta en acero inoxidable
  • Seguimiento automático del haz entre la unidad de transmisión-recepción y el reflector
Gama de productos VICOTEC450
Medición de visibilidad extractiva para mayor seguridad en los túneles
  • Prueba de funcionamiento regular con medición de la suciedad
  • Prueba de linealidad realizable con un juego de filtrado
  • Aire de lavado interno para poder mantener largos intervalos de limpieza
  • Aviso de necesidad de mantenimiento (filtro y limpieza)
  • Función de libro de registro
  • Se puede ampliar con diferentes interfaces o módulos de entradas/salidas (p. ej., PROFIBUS, Ethernet, módulo analógico, etc.)
Gama de productos VHD
Prevención de incendios donde son más peligrosos
  • Medición completamente automática de vehículos recalentados en condiciones de flujo de tráfico libre
  • Umbrales de alarma individuales para diversas piezas del vehículo
  • Representación 3D de los puntos recalentados del vehículo
  • Ampliable mediante, por ejemplo, detección de placa indicadora de carga peligrosa o detección de exceso de altura
  • Transmisión a través de interfaz TCP/IP
  • Funcionamiento independiente de las condiciones climáticas
Gama de productos VM400
La solución compacta del dispositivo para la medición de caudal sin contacto en túneles
  • Moderna tecnología ultrasónica para medición sin contacto
  • Campo de medición amplio
  • Diseño de dispositivo compacto
  • Montaje y puesta en servicio sencillos
  • Insensible a la suciedad
Gama de productos SMOTEC450
Detección rápida y eficiente en cualquier túnel
  • Medición muy rápida y precisa de luz dispersa
  • Funcionalidades de control automáticas
  • Control de suciedad
  • Cámara de calefacción para la evaporación de las gotitas de niebla
  • Carcasa robusta de acero inoxidable

Resultado 1 - 9 de 9

Arriba