![]() |
|
El detector de exceso de altura HISIC450 controla la altura de los vehículos delante de las entradas de los túneles, los pasos subterráneos bajos o los puentes, por ejemplo. Si un vehículo pasa las dos barreras fotoeléctricas del HISIC450 y la señal todavía está vinculada con los datos de detección del tráfico, las señales de alarma y detención se activarán de forma muy fiable. Incluso se pueden detectar con claridad los vehículos con ecxeso de altura que vayan a velocidades de hasta 100 km/h. El gran punto de luz y la elevada reserva de señal permiten que la función de control se lleve a cabo con fiabilidad, incluso en condiciones de lluvia, nieve o nubes de polvo.
Las especificaciones exactas del equipo y los datos de rendimiento del producto pueden variar y dependen de la aplicación concreta y de las especificaciones del cliente.
Magnitudes de medida | Exceso de altura | ||||||||||||
Principios de medición | Barrera fotoeléctrica doble | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Seguridad eléctrica | CE | ||||||||||||
| |||||||||||||
Salidas digitales | 1 Salida PNP: 1 Salida NPN: 1 Contacto de relé: | ||||||||||||
| |||||||||||||
|
Productos y sectores
Gama de productosSectoresProductos por tareaServicio y soporte
Gama de servicioDescargas de softwareDescargas de documentaciónRegistroConocimientos técnicos
TecnologíasSeguridad funcionalNoticias y eventos
SICK Sensor BlogContacto
ContactoFormulario de contactoAcerca de SICK
SICK ChileSICK en el mundoCertificaciones