- Página de inicio
- Gama de productos
- Sensores de tráfico
- Página de inicio
- Gama de productos
- Sensores de tráfico

Supervisión de túneles
Tránsito seguro en túneles
La gama de sensores de túneles de SICK está diseñada para túneles de ciudad, de carretera, de vías férreas y del metro. Tanto para el funcionamiento de rutina como para los casos de emergencia, SICK es proveedor único de soluciones para casi todos los casos de aplicación en la supervisión de túneles.

Entradas de túneles
Seguridad incluso antes del túnel
Los sensores de tráfico de SICK ofrecen seguridad también antes de la entrada al túnel. Estos sensores permiten detener vehículos demasiado altos o demasiado calientes al túnel para evitar así accidentes en la entrada del túnel e incendios en su interior.

Condition Monitoring
Para sensores de túneles
Con Monitoring Box, SICK ofrece una solución eficaz para la supervisión y el mantenimiento de dispositivos y sensores en túneles. Los estados de sensores y dispositivos pueden supervisarse en tiempo real y predecirse los estados operativos no deseados.



Seleccione su solución
Aquí encontrará productos o gama de productos adecuados
19 resultados:
- Descripción breve: Detector de humo para detección temprana de incendios en túneles
- Salidas analógicas: + 500 Ω
- Salidas digitales: 24 W
- Descripción breve: Turbidímetro visual para medir el valor K en túneles, Con calefacción interna para corrección de niebla
- Magnitudes de medida: Visibilidad (valor K), CO, NO, NO2
- Interfaz de comunicación: Modbus
- Detalle de la interfaz de comunicación: RTU RS-485
-
Salidas analógicas:
3 Salidas:
4 ... 20 mA, 500 Ω
Con aislamiento galvánico, a prueba de cortocircuito -
Salidas digitales:
2 Contactos de relé:
48 V, 0,5 mA, 24 W
Preestablecido para fallo y mantenimiento
- Descripción breve: Turbidímetro visual para medir el valor K en túneles
- Magnitudes de medida: Visibilidad (valor K), CO, NO, NO2
- Interfaz de comunicación: Modbus
- Detalle de la interfaz de comunicación: RTU RS-485
-
Salidas analógicas:
3 Salidas:
4 ... 20 mA, 500 Ω
Con aislamiento galvánico, a prueba de cortocircuito -
Salidas digitales:
2 Contactos de relé:
48 V, 0,5 mA, 24 W
Preestablecido para fallo y mantenimiento
De un vistazo
Seguridad en los túneles con el líder en innovación
Más seguridad, menos atascos: este es el principal objetivo de la gestión vial para el futuro. Con un tráfico cada vez más denso, los retos de cara al futuro residen en aumentar lo más posible la disponibilidad de los túneles mejorando al mismo tiempo la seguridad para los usuarios del tráfico y del túnel. Desde hace 60 años, SICK acompaña a los gestores del tráfico y de túneles en la resolución de esta tarea, con sus productos innovadores tanto para el funcionamiento normal en la medición de la visibilidad y la calidad del aire como también en la medición del flujo de aire y la detección de humos en los casos de emergencia. Los sensores inteligentes de control de tráfico serán la base de la tecnología de gestión vial moderna.
Supervisión de túneles

Tránsito seguro en túneles, de principio a fin
La gama de sensores de túneles de SICK está diseñada para túneles de ciudad, de carretera, de vías férreas y del metro. Tanto para el funcionamiento de rutina como para los casos de emergencia, SICK es proveedor único de soluciones para casi todos los casos de aplicación en la supervisión de túneles.
Mediciones en túneles

Medición de CO, NO y NO2, así como de la visibilidad para el control de la ventilación. La supervisión de la atmósfera del túnel permite un control efectivo de la ventilación gracias a la exactitud de los valores medidos.
Productos recomendados: VISIC100SF, VICOTEC410, VICOTEC320

Detección de humo para evitar incendios a tiempo. Cuando se produce un incendio en un túnel, cada minuto cuenta. Puesto que antes de producirse el incendio con frecuencia aparece mucho antes el humo, los detectores de humo advierten de los incendios con mucha antelación.
Producto recomendado: VISIC50SF

Supervisión de la velocidad y dirección del aire para la ventilación. Para regular la ventilación del túnel, es necesario medir la velocidad y la dirección de la corriente de aire que circula en su interior. En caso de emergencia, esta es la medición más importante para poder controlar los ventiladores.
Productos recomendados: FLOWSIC200, VM400
Mediciones antes del túnel

Detección de vehículos demasiado altos. Para proteger las infraestructuras, los vehículos con altura excesiva deben identificarse de forma fiable y ser derivados a otra vía antes de que entren en el túnel.
Producto recomendado: HISIC450

Vigilancia de la distancia máxima de detección para la prevención de accidentes. Para evitar accidentes cuando hay niebla, en función de la distancia máxima de detección medida se determina la velocidad máxima permitida a través de señales de tráfico variables.
Producto recomendado: VISIC620

Prevención de incendios. El sistema VHD detecta el sobrecalentamiento en los vehículos. Esto permite detenerlos a tiempo antes de que entren en el túnel.
Producto recomendado: VISIC50SF
Condition Monitoring

Para sensores de túneles
Con Monitoring Box, SICK ofrece una solución eficaz para la supervisión y el mantenimiento de dispositivos y sensores en túneles. Los estados de sensores y dispositivos pueden supervisarse en tiempo real y predecirse los estados operativos no deseados. Cualquier modificación significativa del estado de los equipos se puede mostrar a petición de forma clara y visible en un panel de mando de tipo navegador, lo que permite la intervención puntual del personal de mando. De esta forma se garantiza la disponibilidad de los componentes esenciales.
Ventajas para el cliente

Si el estado de los equipos se supervisa de forma continua podremos planificar las intervenciones de mantenimiento con más eficiencia, p. ej. para obtener tareas de mantenimiento clasificadas por grupos. Un mantenimiento dependiente del estado de las instalaciones evita además intervenciones innecesarias del servicio técnico. Conoceremos las causas de los fallos antes de que deba producirse una intervención del servicio técnico in situ.

Las variaciones en los equipos que hay en el túnel pueden rastrearse durante un periodo de tiempo y suministrar pronósticos significativos. El tratamiento y el análisis de los datos históricos permiten predecir el estado de los equipos y cuándo habrá que realizar tareas de mantenimiento.

Los estados de los dispositivos se documentan antes y después de las intervenciones, lo que facilita la acreditación y la documentación sobre el cumplimiento de normas y requisitos.

Las distintas tareas de mantenimiento pueden agruparse en función del estado. Sabrá qué acciones de servicio deben realizarse en cada dispositivo antes de que se desplace al túnel.

Con la Monitoring Box de SICK podrá actuar a tiempo antes de que un dispositivo falle, así aumenta notablemente la disponibilidad de los dispositivos instalados en el túnel.

Mantendrá sus dispositivos siempre dentro de un rango óptimo de rendimiento.