Contacto
Comentarios

Sensores de registro
RS10

Valores de umbral individuales ajustables

Ventajas para el cliente

  • Mejor rendimiento en aplicaciones de bajo contraste o con numerosas marcas de color (> 8)
  • Carcasa exclusiva para un montaje y ajuste rápidos
  • Sensores dobles para la detección de columnas de marcas dobles
  • Procedimiento de aprendizaje rápido para reducir el tiempo de inactividad en la línea de producción

Visión general

Valores de umbral individuales ajustables

El RS10 es idóneo para detectar marcas impresas con bajo contraste o para el manejo de marcas de registro con muchos colores diferentes gracias a su función de ajuste de valores de umbral individuales. El montaje mediante un solo tornillo facilita la integración y ajuste en la máquina. Su LED blanco circular mejora la exactitud a altas velocidades. El sistema de control de registro integrado puede admitir hasta 18 marcas.

Lo más destacado
  • El registro se controla mediante valores de umbral individuales
  • Carcasa exclusiva: montaje con un solo tornillo
  • Posibilidad de montaje fijo de dos sensores
  • Detecta entre 1 y 18 marcas de diferentes colores
  • Aprendizaje sencillo mediante una tecla

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Alcance13 mm
    Fuente de luzLED, blanco 1)
    Tiempo de respuesta≤ 20 µs 2)
    Modo de conmutaciónPNP/NPN, push-pull
    • 1) Vida útil media de 100.000 h con TU = 25 °C.
    • 2) Duración de la señal con carga óhmica.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba