Contacto
Comentarios

Sensores de luminiscencia
LUT9

Detección rápida y precisa también con grandes alcances de detección

Ventajas para el cliente

  • Ajuste sencillo de la sensibilidad mediante la función de aprendizaje para una adaptación óptima a cada aplicación
  • Gran tolerancia de separación que reduce la necesidad de ajustar mecánicamente la altura del sensor en la máquina
  • El enlace IO-Link permite configurar los parámetros del sensor desde el controlador, así como detectar y diagnosticar los datos de proceso de forma rentable
  • Control de proceso en curso gracias a la visualización de intensidad de luminiscencia
  • Alta seguridad de proceso: los filtros proporcionan una supresión segura de la luminiscencia del fondo
  • Los objetivos intercambiables con distintas distancias de detección y una segunda salida de luz aumentan la flexibilidad
  • Alta seguridad de detección que afianza el proceso y reduce los tiempos de parada
  • ¿Rapidez o alta resolución? Se puede seleccionar el modo adecuado para cada aplicación.

Visión general

Detección rápida y precisa también con grandes alcances de detección

La solución con gran alcance de detección y control vía IO-Link: el sensor de luminiscencia LUT9.

Con un alcance de hasta 250 mm, el LUT9 establece un nuevo estándar para los sensores de luminiscencia. Debido a las largas distancias posibles entre el sensor y el objeto, en la industria de la madera, por ejemplo, pueden detectarse de forma fiable marcas de distintos espesores de madera. Además, la función de aprendizaje y el ajuste manual fino permiten la máxima seguridad en los procesos. La versión del LUT9 con IO-Link puede integrarse de forma activa en el sistema de visualización de la máquina, configurarse y monitorizarse desde el sistema de control y usarse para registrar datos de proceso. Especialmente útil es la indicación visual mediante gráfico de barras del dispositivo que muestra la intensidad de luminiscencia.

Lo más destacado
  • Programación sencilla
  • Área de trabajo de hasta 250 mm
  • Variantes con IO-Link
  • Visualización de la intensidad de luminiscencia mediante un indicador de barras
  • 3 modos: High Speed (6,5 kHz), Standard (2,5 kHz) y High Resolution (500 Hz)
  • Filtro óptico adicional para suprimir las luminiscencias del fondo
  • Conexión de fibra óptica (con objetivo de 20 mm)
  • Salida conmutada y analógica

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Alcance

    20 mm 1)

    50 mm 1)

    Tipo de luzLED, Luz ultravioleta 2)
    Salida de luzLado largo
    Frecuencia de conmutación

    0,5 kHz 3)

    2,5 kHz

    6,5 kHz

    Tiempo de respuesta1 ms / 200 µs / 75 µs 4)
    Salida analógica QA0 mA ... 13 mA
    Tipo de conexiónConector macho M12 de 4 polos
    • 1) A partir del borde de ataque del objetivo.
    • 2) Vida útil media de 100.000 h con TU = 25 °C.
    • 3) Con una relación claro/oscuro de 1:1, sin escala de temporizaciones.
    • 4) Duración de la señal con carga óhmica.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba