Contacto
Comentarios

Sensores de luminiscencia
LUT2

Alto rendimiento en formato miniatura

Ventajas para el cliente

  • Su diseño compacto permite aprovechar mejor el espacio de montaje
  • Configuración sencilla mediante programación de 2 puntos
  • Tiempo de respuesta corto para altas velocidades

Visión general

Alto rendimiento en formato miniatura

Las máquinas compactas, p. ej., en la industria de embalajes, con frecuencia disponen de poco espacio de montaje. El LUT2 es ideal para todas las aplicaciones en las que deben detectarse de forma segura marcas fluorescentes en condiciones de montaje reducidas. El sensor luminiscente Mini puede ajustarse de forma muy sencilla mediante un proceso de aprendizaje. Gracias a una frecuencia de conmutación de hasta 2 kHz, el LUT2 es también adecuado para máquinas de alto rendimiento.

Lo más destacado
  • Carcasa pequeña
  • Adaptación del umbral de conmutación para fluorescencias débiles
  • Aprendizaje estático sobre marca y fondo mediante panel de control o cable de control
  • Secuencia de conmutación de 0,5 kHz y 2 kHz

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Alcance12,5 mm 1)
    Tipo de luzLED, Luz ultravioleta 2)
    Salida de luzLado largo
    Frecuencia de conmutación

    0,5 kHz 3)

    2 kHz

    0,5 kHz 4)

    Tiempo de respuesta

    1.000 µs / 250 µs 5)

    1 ms / 250 µs 5)

    AjusteAprendizaje estático / Aprendizaje de 2 puntos estático
    Tipo de conexiónConector macho M12 de 4 polos
    • 1) A partir del borde de ataque del objetivo.
    • 2) Vida útil media de 100.000 h con TU = 25 °C.
    • 3) Con una relación claro/oscuro de 1:1, sin escala de temporizaciones.
    • 4) Con una relación claro/oscuro de 1:1.
    • 5) Duración de la señal con carga óhmica.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba