Contacto
Comentarios

Sensores de luminiscencia

La solución luminosa para las mediciones de alta precisión

Los sensores de luminiscencia detectan marcas visibles y no visibles que se iluminan bajo la luz UV. Los objetos fluorescentes y las marcas se detectan de forma fiable sobre cualquier material de soporte, independientemente de patrones, colores o características de la superficie. Los sensores de luminiscencia transmiten luz UV con una longitud de onda de aprox. 375 nm. Los materiales luminiscentes convierten la luz ultravioleta en luz visible de onda larga. El sensor de luminiscencia recibe y evalúa la luz así reflejada.

Filtrar por:

6 resultados:

Resultado 1 - 6 de 6

Vista: Galería Lista
Gama de productos LUTM
Sensor de luminiscencia pequeño e inteligente
  • Sensor de luminiscencia en carcasa miniatura
  • Método de aprendizaje estático y dinámico en la misma variante
  • Detección fiable incluso en caso de nivel de luminiscencia bajo
  • Frecuencia de conmutación: 6 kHz
  • Área de trabajo: 8 … 20 mm
  • Función IO-Link
  • Compatibilidad con sensores LUT antiguos gracias al cable con conector macho M12
Gama de productos LUT9
Detección rápida y precisa también con grandes alcances de detección
  • Programación sencilla
  • Área de trabajo de hasta 250 mm
  • Variantes con IO-Link
  • Visualización de la intensidad de luminiscencia mediante un indicador de barras
  • 3 modos: High Speed (6,5 kHz), Standard (2,5 kHz) y High Resolution (500 Hz)
  • Filtro óptico adicional para suprimir las luminiscencias del fondo
  • Conexión de fibra óptica (con objetivo de 20 mm)
  • Salida conmutada y analógica
Gama de productos LUT8
Uso universal con un manejo muy sencillo
  • Carcasa robusta de metal
  • Ajuste sencillo de la sensibilidad en 8 niveles
  • Visualización de la intensidad de luminiscencia mediante un indicador de barras
  • Se puede seleccionar la distancia de detección usando objetivos intercambiables
  • Filtro óptico adicional para suprimir las luminiscencias del fondo
  • Conexión de fibra óptica (con objetivo de 20 mm)
  • Salida conmutada y analógica
Gama de productos LUT3
La solución para aplicaciones estándar
  • Carcasa robusta de metal
  • Alcance de 10, 20 o 50 mm
  • Se puede seleccionar la distancia de detección usando objetivos intercambiables
  • LED emisor UV (375 nm)
Gama de productos LUT1
Sensor compacto para grandes alcances de detección
  • Ajuste continuo del umbral de conmutación mediante teclado de membrana
  • Grandes alcances de hasta 150 mm
  • LED emisor UV (375 nm) o azul (470 nm)
  • Secuencia de conmutación de 600 Hz o 6 kHz
Gama de productos LUT2
Alto rendimiento en formato miniatura
  • Carcasa pequeña
  • Adaptación del umbral de conmutación para fluorescencias débiles
  • Aprendizaje estático sobre marca y fondo mediante panel de control o cable de control
  • Secuencia de conmutación de 0,5 kHz y 2 kHz

Resultado 1 - 6 de 6

Arriba