Contacto
Comentarios

Sensores de horquilla

Sencillez, flexibilidad y precisión reunidas en un sensor de horquilla.

Los sensores de horquilla de SICK combinan emisor y receptor en una sola carcasa, por lo que se pueden ajustar con gran rapidez. Gracias a la precisa concentración del haz de luz y a la gran exactitud en la detección, estos sensores captan incluso las más leves variaciones en la atenuación de la luz. La amplia variedad de tamaños de horquilla, el sencillo montaje y la insensibilidad a la luz artificial muy alta son solo algunas de las ventajas de estos sensores de horquilla.

Filtrar por:

5 resultados:

Resultado 1 - 5 de 5

Vista: Galería Lista
Gama de productos WF
El especialista en aplicaciones de alta velocidad
  • Salida de luz infrarroja
  • Ajuste sencillo y preciso del umbral de conmutación mediante IO-Link, tecla de aprendizaje o teclas +/-
  • Tiempo de respuesta corto: 100 μs
  • Salida conmutada PNP y NPN
  • Conmutación claro/oscuro programable
  • Carcasa de aluminio estable con tipo de protección IP 65
  • Sensor inteligente con interfaz IO-Link integrada
Gama de productos UF
La elección clara para la detección de etiquetas transparentes
  • Detección de etiquetas transparentes, opacas o estampadas
  • Sin influencias de colores metalizados
  • Tiempo de respuesta: 250 µs
  • Ajuste sencillo y preciso del umbral de conmutación mediante tecla teach-in o teclas +/-
  • Carcasa de aluminio estable con tipo de protección IP 65
Gama de productos WFS
Detección precisa para aplicaciones óptimas de etiquetado
  • Carcasa con diseño en forma de horquilla fina
  • Ajuste sencillo y preciso del umbral de conmutación mediante IO-Link, tecla de aprendizaje o teclas +/-
  • Conmutación claro/oscuro programable
  • Tiempo de respuesta corto: 50 μs
  • Salida conmutada PNP o NPN
  • Carcasa de plástico con tipo de protección IP 65
  • Sensor inteligente con interfaz IO-Link integrada
Gama de productos WFM
Sensores de horquilla “plug & play” – conectar y listo.
  • Salida de luz roja claramente visible
  • No es necesario ningún tipo de ajuste: el sensor está listo para su uso inmediato
  • Indicador de recepción visible desde cualquier ángulo
  • 5 tamaños de horquilla con una profundidad máxima de 120 mm y una anchura máxima de 180 mm
  • Carcasa de aluminio estable con tipo de protección IP 67
Gama de productos WFL
El sensor perfecto para detectar las piezas más pequeñas y el posicionamiento preciso
  • Láser de alta precisión de la clase 1
  • Ajuste sencillo y preciso del umbral de conmutación mediante IO-Link, tecla de aprendizaje o teclas +/-
  • Tiempo de respuesta corto: 100 μs
  • Salida conmutada PNP y NPN
  • Conmutación claro/oscuro programable
  • Carcasa de aluminio estable con tipo de protección IP 65
  • Sensor inteligente con interfaz IO-Link integrada

Resultado 1 - 5 de 5

Arriba