Contacto
Comentarios

Sensores de contraste
KTX Prime

Detección de contrastes con tecnología Twin Eye en carcasa de probada eficacia para garantizar las mejores prestaciones del sensor

Ventajas para el cliente

  • Sustitución 1:1 de la serie KT existente, con montaje compatible
  • Tecnología Twin Eye para garantizar un mejor rendimiento en materiales brillantes o con tambaleo, lo que reduce los tiempos de inactividad de las máquinas e incrementa la estabilidad de los procesos
  • Ajuste multifuncional del sensor para su adaptación individual
  • Excelente resolución de contraste y amplio rango dinámico que proporcionan un óptimo rendimiento con materiales complejos
  • Gran flexibilidad gracias a distintos métodos de aprendizaje
  • Modo de color integrado, que garantiza la detección estable cuando existen matices complejos
  • Almacenamiento de trabajos en el sensor, lo que aporta flexibilidad a la hora de diseñar los procesos y cambiar de formato
  • Diagnóstico, visualización y cambio de formato sencillo a través de IO-Link

Visión general

Detección de contrastes con tecnología Twin Eye en carcasa de probada eficacia para garantizar las mejores prestaciones del sensor

Rendimiento excelente para una gran variedad de aplicaciones, incluso en condiciones generales difíciles. El nuevo KTX Prime con el patrón de orificios original, LED RGB de alta precisión y carcasa VISTAL® convence por su tecnología Twin Eye, modo de color, elevada frecuencia de conmutación, excelente resolución en escala de grises, indicador de 7 segmentos e IO-Link. El tiempo de respuesta de 10 µs y una fluctuación de 5 µs garantizan una detección precisa de las diferencias de contraste, incluso a altas velocidades de la máquina. Gracias a los distintos métodos de aprendizaje, al modo de color integrado y a los ajustes variables del sensor, la flexibilidad de la puesta en servicio y la estabilidad de los procesos se ven incrementadas. El KTX Prime también proporciona datos de análisis y de diagnóstico a través de IO-Link. El nuevo KTX Prime es capaz de ofrecer aún mayor rendimiento.

Lo más destacado
  • Tecnología Twin Eye para una profundidad de campo y una tolerancia del alcance de detección superiores
  • Frecuencia de conmutación de 50 kHz y fluctuación de 5 μs
  • Detección fiable de contraste en materiales brillantes, gracias a su gran rango dinámico
  • Indicador de 7 segmentos
  • Modo de color
  • Realimentación del montaje
  • IO-Link y funciones de automatización
  • Ajuste flexible del sensor gracias a su diversidad de parámetros

Aplicaciones

Descargas

Arriba