Contacto
Comentarios

Sensores de contraste
KTS Prime

Tecnología innovadora Twin-Eye para una mejor detección del contraste

Ventajas para el cliente

  • Su pequeño formato permite instalarlo en espacios más reducidos
  • Tecnología Twin Eye para garantizar un mejor rendimiento en materiales brillantes o con tambaleo, lo que reduce los tiempos de inactividad de las máquinas e incrementa la estabilidad de los procesos
  • Ajuste multifuncional del sensor para su adaptación individual
  • Excelente resolución de contraste y amplio rango dinámico que proporcionan un óptimo rendimiento con materiales complejos
  • Gran flexibilidad gracias a distintos métodos de aprendizaje
  • Modo de color integrado, que garantiza la detección estable cuando existen matices complejos
  • Almacenamiento de trabajos en el sensor, lo que aporta flexibilidad a la hora de diseñar los procesos y cambiar de formato
  • Diagnóstico, visualización y cambio de formato sencillo a través de IO-Link

Visión general

Tecnología innovadora Twin-Eye para una mejor detección del contraste

Rendimiento excelente para una gran variedad de aplicaciones, incluso en condiciones generales difíciles. El nuevo KTS Prime con diseño moderno, LED RGB de alta precisión y carcasa VISTAL® convence por su tecnología Twin Eye, modo de color, elevada frecuencia de conmutación, excelente resolución en escala de grises, indicador de 7 segmentos e IO-Link. El tiempo de respuesta de 10 µs y una fluctuación de 5 µs garantizan una detección precisa de las diferencias de contraste, incluso a altas velocidades de la máquina. Gracias a los distintos métodos de aprendizaje, al modo de color integrado y a los ajustes variables del sensor, la flexibilidad de la puesta en servicio y la estabilidad de los procesos se ven incrementadas. El KTS Prime también proporciona datos de análisis y de diagnóstico a través de IO-Link. El nuevo KTS Prime es capaz de ofrecer aún mayor rendimiento.

Lo más destacado
  • Tecnología Twin Eye para una profundidad de campo y una tolerancia del alcance de detección superiores
  • Frecuencia de conmutación de 50 kHz y fluctuación de 5 μs
  • Detección fiable de contraste en materiales brillantes, gracias a su gran rango dinámico
  • Indicador de 7 segmentos
  • Modo de color
  • Realimentación del montaje
  • IO-Link y funciones de automatización
  • Ajuste flexible del sensor gracias a su diversidad de parámetros

 

iF Design Award 2018
iF Design Award 2018

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Dimensiones (An x Al x Pr)26 mm x 62 mm x 47,5 mm
    Alcance

    25 mm

    13 mm

    40 mm

    150 mm

    70 mm

    Tipo de luz

    LED, blanco 1)

    LED, RGB 1)

    Frecuencia de conmutación

    1,5 kHz 2)

    11,5 kHz 2) 3)

    50 kHz 2)

    25 kHz 2)

    70 kHz 2)

    6,25 kHz 2)

    Tiempo de respuesta

    320 µs 4)

    42 µs 4) 5)

    10 µs 4) 6)

    20 µs 4)

    3 µs 4) 7)

    80 µs 4)

    Ajuste

    Detección de luces activa

    Aprendizaje de n puntos, aprendizaje de 2 puntos estático, aprendizaje dinámico, modo automático

    Aprendizaje de 1 punto, aprendizaje de 2 puntos estático, aprendizaje dinámico, modo automático

    Tipo de conexiónConector macho M12 de 5 polos / Conector macho M12 de 4 polos
    • 1) Vida útil media de 100.000 h con TU = 25 °C.
    • 2) Con una relación claro/oscuro de 1:1.
    • 3) Modo de contraste: 35 kHz.
    • 4) Duración de la señal con carga óhmica.
    • 5) Modo de contraste: 14 µs.
    • 6) Aprendizaje de 1 punto (modo de color): 30 µs.
    • 7) Aprendizaje de 1 punto (modo de color): 9 µs.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba