Contacto
Comentarios

Sensores de contraste
KTS Core

Detección de contrastes universal en carcasa moderna

Ventajas para el cliente

  • Frecuencia de conmutación elevada para su uso en procesos de máquina rápidos que requieren al mismo tiempo una precisión conmutación elevada
  • Pantalla y ajustes del sensor flexibles que garantizan la manipulación sencilla e intuitiva del dispositivo
  • Su elevada resolución en escala de grises permite detectar diferencias de contraste muy pequeñas y materiales de alto brillo, lo que confiere una elevada estabilidad a los procesos y reduce los tiempos de inactividad
  • Métodos de aprendizaje distintos para optimizar el ajuste del sensor y de los procesos en una gran variedad de aplicaciones
  • El ajuste manual del umbral de conmutación facilita la detección de materiales estable y el ajuste a diferentes contrastes

Visión general

Detección de contrastes universal en carcasa moderna

Alto rendimiento para un uso universal en gran variedad de aplicaciones. El nuevo KTS Core con diseño moderno, LED blanco o LED RGB y carcasa VISTAL® convence por su frecuencia de conmutación y resolución en escala de grises, diferentes variantes de aprendizaje y ajuste manual del umbral de conmutación. Un tiempo de respuesta de 20 µs y una fluctuación de 10 µs garantizan una detección estable y precisa de las diferencias de contraste en casos de marcas de impresión o con materiales de alto brillo. Gracias a los distintos métodos de aprendizaje y al ajuste manual del umbral de conmutación, la flexibilidad de la puesta en servicio y la estabilidad de la detección se ven incrementadas. El KTS Core detecta de forma fiable incluso las diferencias de contraste más pequeñas, por lo que resulta ideal para su uso en numerosas aplicaciones.

Lo más destacado
  • LED blanco o LED RGB
  • Alta resolución en escala de grises
  • Detección fiable de contraste en materiales brillantes, gracias a su gran rango dinámico
  • Frecuencia de conmutación de 25 kHz
  • Pantalla para facilitar el ajuste del sensor
  • Aprendizaje de 2 puntos y dinámico
  • Ajuste manual del umbral de conmutación
  • Conmutación en claro/oscuro

 

iF Design Award 2018
iF Design Award 2018

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Dimensiones (An x Al x Pr)26 mm x 62 mm x 47,5 mm
    Alcance13 mm
    Tipo de luz

    LED, blanco 1)

    LED, RGB 1)

    Frecuencia de conmutación

    12,5 kHz 2)

    25 kHz 2)

    Tiempo de respuesta

    40 µs 3)

    20 µs 3)

    Ajuste

    Aprendizaje de 2 puntos

    Aprendizaje dinámico

    Aprendizaje de 2 puntos estático, aprendizaje dinámico

    Tipo de conexiónConector macho M12 de 4 polos
    • 1) Vida útil media de 100.000 h con TU = 25 °C.
    • 2) Con una relación claro/oscuro de 1:1.
    • 3) Duración de la señal con carga óhmica.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba