Contacto
Comentarios

Sensores de contraste
KTM Prime

Pequeño, sencillo, rápido y robusto

Ventajas para el cliente

  • Su pequeña carcasa permite instalarlo en espacios más pequeños
  • Sensor de contraste potente y rápido para una alta disponibilidad de las máquinas
  • La tecnología LED de 3 colores permite un proceso perfecto gracias a la detección segura de marcas incluso en situaciones de bajo contraste
  • La buena resolución de contraste y el amplio rango dinámico proporcionan un rendimiento notable en materiales brillantes, con lo que aumentan las aplicaciones posibles
  • Gran flexibilidad durante la puesta en servicio gracias a los distintos métodos de aprendizaje
  • Larga vida útil incluso en entornos difíciles gracias a la carcasa de acero inoxidable, que garantiza una alta disponibilidad de la instalación y reduce los costes en piezas de repuesto
  • Diagnóstico y visualización ampliados, así como cambios de formato sencillos y rápidos mediante la descarga de configuraciones de parámetros a través de IO-Link

Visión general

Pequeño, sencillo, rápido y robusto

Muy buen rendimiento para el uso universal y con ahorro de espacio en la industria del embalaje, incluso en condiciones difíciles del entorno: el nuevo sensor de contraste KTM Prime de SICK destaca por su excelente resolución en escala de grises y se integra en una carcasa pequeña y acreditada que también está disponible en una variante de acero inoxidable. La tecnología OES4-ASIC optimizada y un tiempo de respuesta de 35 µs garantizan una detección fiable y precisa de las marcas de contraste, incluso en materiales brillantes. Los distintos métodos de aprendizaje (dinámico, estático, umbral de conmutación cerca de las marcas) aumentan la flexibilidad para la puesta en servicio. A través de la interfaz IO-Link integrada se puede visualizar la configuración de parámetros. El KTM detecta las marcas de forma fiable incluso en situaciones de bajo contraste, por lo que resulta ideal para su uso en las aplicaciones más diversas. La variante de acero inoxidable también es adecuada para entornos duros y para situaciones de limpieza intensa.

Lo más destacado
  • Carcasa pequeña y acreditada, también disponible en acero inoxidable
  • Alta resolución en escala de grises
  • Detección fiable de contraste en materiales brillantes, gracias a su gran rango dinámico
  • Aprendizaje (Teach-in) estático y dinámico en la misma variante
  • Frecuencia de conmutación: 15 kHz
  • KTM Prime con función IO-Link

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Dimensiones (An x Al x Pr)

    15,25 mm x 48,6 mm x 22,2 mm

    12 mm x 31,5 mm x 21 mm

    Alcance11 mm / 12,5 mm
    Tipo de luz

    LED, RGB 1)

    LED, blanco 1)

    Frecuencia de conmutación15 kHz 2)
    Tiempo de respuesta

    35 µs 3)

    32 µs 3)

    Ajuste

    Aprendizaje de 2 puntos estático/dinámico + proximidad a la marca

    ET: aprendizaje dinámico

    ET: Aprendizaje estático + proximidad a la marca

    ET: aprendizaje dinámico: la señal Q conmuta durante el aprendizaje

    ET: aprendizaje estático

    Tipo de conexión

    Cable con conector M12 de 4 polos, 0,2 m

    Conector M8 de 4 polos

    Cable con conector M12 de 4 polos

    Cable con conector macho M8 de 4 polos, 0,2 m

    Cable de extremo abierto, 4 hilos, 2 m

    • 1) Vida útil media de 100.000 h con TU = 25 °C.
    • 2) Con una relación claro/oscuro de 1:1.
    • 3) Duración de la señal con carga óhmica.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba