Contacto
Comentarios

Sensores de contraste
KTM Core

Pequeño, rápido y sencillo

Ventajas para el cliente

  • Su pequeña carcasa permite instalarlo en espacios más pequeños
  • Sensor de contraste potente y rápido para una alta disponibilidad de las máquinas
  • La buena resolución de contraste y el amplio rango dinámico proporcionan un rendimiento notable en materiales brillantes, con lo que aumentan las aplicaciones posibles
  • Configuración de parámetros rápida y sencilla

Visión general

Pequeño, rápido y sencillo

Muy buen rendimiento para el uso universal y con ahorro de espacio en la industria del embalaje: el nuevo sensor de contraste KTM Core de SICK convence por su excelente resolución en escala de grises y se integra en una carcasa pequeña y robusta. La tecnología OES4-ASIC optimizada y un tiempo de respuesta de 50 µs garantizan una detección fiable y precisa de las marcas de contraste, incluso en materiales brillantes. El método de aprendizaje sencillo aumenta la flexibilidad durante la puesta en servicio. El KTM detecta las marcas de forma fiable incluso en situaciones de bajo contraste, por lo que resulta ideal para su uso en las aplicaciones más diversas.

Lo más destacado
  • Carcasa pequeña y estable
  • Alta resolución en escala de grises
  • Detección fiable de contraste en materiales brillantes, gracias a su gran rango dinámico
  • Frecuencia de conmutación: 10 kHz
  • Luz blanca

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Dimensiones (An x Al x Pr)12 mm x 31,5 mm x 21 mm
    Alcance12,5 mm / 11 mm
    Tipo de luzLED, blanco 1)
    Frecuencia de conmutación10 kHz 2)
    Tiempo de respuesta50 µs 3)
    Tipo de conexión

    Conector M8 de 4 polos

    Cable con conector M12 de 4 polos, 0,2 m

    Cable de extremo abierto, 4 hilos, 2 m

    • 1) Vida útil media de 100.000 h con TU = 25 °C.
    • 2) Con una relación claro/oscuro de 1:1.
    • 3) Duración de la señal con carga óhmica.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba