Contacto
Comentarios

Sensores de contraste
KTL180

Detección de objetos segura con altas velocidades de la máquina

Ventajas para el cliente

  • Muy buena exactitud de conmutación: frecuencia de conmutación de 31,2 kHz para el uso en procesos de máquina de ejecución rápida
  • Manipulación sencilla de los sensores: la pantalla multifuncional permite ajustes de sensores flexibles e intuitivos
  • Detección segura y procesos estables: detección de hasta las diferencias de contraste más pequeñas y materiales de alto brillo gracias a la alta resolución en escala de grises y ajuste manual del umbral de conmutación
  • Uso versátil: Diferentes métodos de aprendizaje para el ajuste de sensor ideal respectivo en diferentes aplicaciones
  • Rápido cambio de formato gracias al aseguramiento del trabajo
  • Construcción compacta para el uso con poco espacio de montaje

Visión general

Detección de objetos segura con altas velocidades de la máquina

El KTL180 detecta fiablemente diferencias de contraste también con altas velocidades de la máquina. Gracias a su frecuencia de conmutación de 31,2 kHz, una alta resolución en escala de grises, así como el ajuste manual del umbral de conmutación, el KTL180 permite una detección de objetos segura. El tiempo de respuesta de 16 µs garantiza una detección estable y con exactitud de posición de las diferencias de contraste, incluso con materiales de alto brillo, p. ej. con marcas de impresión. El sensor puede adaptarse rápidamente a la aplicación respectiva por medio del indicador de 7 segmentos y una fácil guía de menú. Diferentes procedimientos de aprendizaje, así como un aseguramiento del trabajo integrado aumentan la flexibilidad durante la puesta en servicio en una gran variedad de aplicaciones, con una estabilidad del proceso muy alta.

Lo más destacado
  • Frecuencia de conmutación de 31,2 kHz con un tiempo de respuesta de 16 µs
  • Gran rango dinámico
  • Indicador de 7 segmentos multifuncional
  • Aseguramiento del trabajo para cambiar de formato fácilmente
  • Aprendizaje de 1 punto, 2 puntos y dinámico
  • Función de maestro/esclavo
  • Amplia gama de diferentes fibras ópticas

Ventajas

Diseñado para el uso fácil y flexible con poco espacio de montaje

El sensor de contraste KTL180 hace que la detección de objetos durante los procesos de máquinas ejecutados rápidamente sean seguros y simples: La alta frecuencia de conmutación y la alta resolución en escala de grises permiten una rápida detección del contraste. La pantalla multifunción, los diferentes procedimientos de aprendizaje, el aseguramiento del trabajo, así como los ajustes individuales del sensor facilitan el uso flexible en una variedad de aplicaciones. El diseño compacto del KTL180 permite su uso en todos los lugares donde hay poco espacio.

Ajuste fácil e intuitivo por medio de la pantalla de 7 segmentos y múltiples ajustes para el uso individual del sensor.

Funcionamiento

Feedback visual para la parametrización de sensores y la visualización del proceso Por medio del indicador de 7 segmentos, el KTL180 puede ajustarse intuitivamente y, al mismo tiempo, ofrece una visualización óptima de los procesos que deben detectarse
Ajuste individual del sensor a través de la pantalla El KTL180 puede ajustarse individualmente por medio de su procedimiento de aprendizaje a diferentes requisitos de aplicación y al mismo tiempo ofrece un fácil manejo

KTL180 – El nuevo sensor de contraste de fibra óptica

Compacto: Ideal para el uso con poco espacio de montaje
Potencia: con la frecuencia de conmutación de 31,2-kHz está perfectamente diseñado para los procesos de las máquinas con una gran velocidad
Alta flexibilidad: Rápido cambio de formato gracias al aseguramiento del trabajo integrado

Gracias a su potencia y fácil manejo, el KTL180 es idóneo para el uso flexible en todas las aplicaciones, donde es fundamental la detección rápida y precisa del contraste.

Uso flexible – gracias a la completa gama de fibra óptica

El sensor de contraste KTL180 puede adaptarse con una variedad de fibras ópticas a diferentes aplicaciones y requisitos. Tanto si el cabezal de fibra óptica es de plástico o de fibra de vidrio, si es plano o curvado 90 grados, si las geometrías del spot son simples o complejas: El KTL180, con la fibra óptica apropiada, está preparado para cualquier aplicación. Las fibras ópticas existentes pueden conectarse al sensor por medio de un adaptador.

Posibilidades ilimitadas con el KTL180

Fibras ópticas para todas las aplicaciones estándar habituales
Cabezal de fibra óptica especial para una amplia geometría del spot
Adaptador de fibra óptica para una mayor flexibilidad

El KTL180 cubre las aplicaciones más diversas – lo permite una gran selección de fibras ópticas.

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Dimensiones (An x Al x Pr)10,5 mm x 33,2 mm x 71,9 mm
    Tipo de luzLED, blanco 1)
    Frecuencia de conmutación31,2 kHz
    Tiempo de respuesta16 µs
    AjusteAprendizaje de 1 punto, aprendizaje de 2 puntos estático
    Tipo de conexión

    Conector M8 de 4 polos

    Cable con conector macho M12 de 5 polos, 300 mm

    Cable con extremo abierto, 2.000 mm, PVC

    • 1) Vida útil media de 100.000 h con TU = 25 °C.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba