Contacto
Comentarios

Sensores de contraste
KT8

Sensor de contraste láser/comunicación CAN

Ventajas para el cliente

  • Múltiples aplicaciones y las más diferentes distancias desde el sensor al objeto de detección
  • Detección precisa de las marcas y objetos más pequeños, p. ej., 1 x 1 mm²
  • Funcionamiento seguro incluso con fluctuaciones del objeto
  • Gracias al protocolo CAN estándar, este sensor puede integrarse de forma económica en el concepto de las máquinas
  • El acceso al sensor a través del control ahorra tiempo y esfuerzo al operador de la máquina en las operaciones de configuración de parámetros
  • Configuración de parámetros y ajustes individuales y específicos para la aplicación
  • La corrección de deriva automática permite la más alta seguridad de producción, por ejemplo, en marcas de impresión en condiciones de contraste débiles
  • El funcionamiento seguro en láminas de alto brillo asegura una alta disponibilidad de las máquinas

Visión general

Sensor de contraste láser/comunicación CAN

La gama de sensores KT8 comprende dos variantes. Gracias a la precisión de su láser, la primera variante, KT8L, permite una detección muy fiable de los objetos y marcas de contraste más pequeños. Los láseres de los sensores de contraste se utilizan para lograr alcances altos de detección (hasta 800 mm) o para la detección de objetos muy pequeños. El KT8L ofrece ambas posibilidades. Hay disponibles dos tamaños del punto de luz: <0,3 mm para detectar los elementos más pequeños y aprox. 3 mm para objetos mayores y marcas. La segunda variante, KT8 CAN, se caracteriza especialmente por su capacidad para la comunicación. Esto permite al usuario adaptar el sensor a sus necesidades específicas e integrar cómodamente en su máquina las funciones adicionales. Cualquier número de juegos de parámetros, es decir, configuraciones memorizadas del sensor como, por ejemplo, embalajes diferentes, pueden depositarse en el control de la máquina a través de la interfaz CAN. Igualmente pueden consultarse datos de proceso importantes como, por ejemplo, los referentes a la suciedad o al estado de conmutación actual. Un LED de 3 colores, el sistema de adaptación del brillo, la corrección automática de desviación y un tiempo de respuesta breve completan este producto de forma ideal.

Lo más destacado
  • Variante láser con rango de alcance de detección de 30 mm a 800 mm
  • Indicador de luz láser muy pequeño y preciso (clase 2)
  • Elevada secuencia de conmutación de 17 kHz
  • Indicación de la seguridad de detección a través del panel de control
  • Variante con interfaz CAN para gestión de parámetros, diagnósticos y selección de funciones
  • Punto de luz muy preciso

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Dimensiones (An x Al x Pr)30,4 mm x 53 mm x 80 mm
    Alcance

    10 mm 1)

    20 mm 1)

    150 mm 1)

    Tipo de luz

    LED, RGB 2)

    Láser, rojo 3)

    Frecuencia de conmutación

    22,5 kHz 4)

    17 kHz 4)

    Tiempo de respuesta

    22 µs 5)

    30 µs 5)

    AjusteAprendizaje de 2 puntos estático, Aprendizaje dinámico (mín./máx.)
    Tipo de conexiónConector macho M12 de 8 polos / conector macho M12 de 5 polos
    • 1) A partir del borde de ataque del objetivo.
    • 2) Vida útil media de 100.000 h con TU = 25 °C.
    • 3) Vida útil media: 50.000 h con TU = +25 °C.
    • 4) Con una relación claro/oscuro de 1:1.
    • 5) Duración de la señal con carga óhmica.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba