Contacto
Comentarios

Sensores de contraste
KT6

Detección inteligente de contrastes

Ventajas para el cliente

  • Tecnología LED de 3 colores para un uso universal con las más diversas y tenues combinaciones de contraste
  • Carcasa metálica robusta y duradera
  • Funcionamiento seguro con láminas de alto brillo y materiales tambaleantes
  • Puesta en servicio sencilla: detección de todas las marcas con un único sensor

Visión general

Detección inteligente de contrastes

Para el KT6W-2, las condiciones ambientales adversas no suponen ningún problema. La tecnología RGB de tres colores permite la detección segura de marcas de impresión. Incluso puede detectar los mínimos contrastes. Gracias a la adaptación automática del brillo, las láminas de muy brillantes no suponen ningún problema. La robusta carcasa metálica asegura una larga vida útil y una alta calidad. El proceso de aprendizaje es sencillo e inteligente. El sensor calcula automáticamente todos los parámetros importantes, tales como el color de transmisión, la conmutación en claro/oscuro y la adaptación del brillo. El KT6W-2 está disponible en dos variantes de carcasa. La salida de luz se encuentra en el lado largo o corto del dispositivo. Este sensor es aún más flexible gracias a su amplio rango de opciones de montaje: además de los orificios de sujeción estables, los dispositivos KT6W-2 disponen por primera vez de dos ranuras en T adicionales para la fijación.

Lo más destacado
  • LED de 3 colores: tecnología RGB de 3 colores
  • Aprendizaje de 2 puntos (en la marca y el fondo)
  • Carcasa robusta de metal
  • Adaptación automática de brillo para láminas ultrabrillantes
  • Rango de alcance de detección de 10 mm
  • Salida de luz en el lado largo o corto del dispositivo, dependiendo del modelo
  • Dos ranuras en T para la fijación del dispositivo

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Dimensiones (An x Al x Pr)30,4 mm x 53 mm x 80 mm
    Alcance

    10 mm

    10 mm 1)

    Tipo de luzLED, RGB 2)
    Frecuencia de conmutación5 kHz 3)
    Tiempo de respuesta100 µs
    AjusteAprendizaje de 2 puntos estático
    Tipo de conexiónConector macho M12 de 4 polos
    • 1) A partir del lado anterior del anillo de protección.
    • 2) Vida útil media de 100.000 h con TU = 25 °C.
    • 3) Con una relación claro/oscuro de 1:1.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.
Arriba