Contacto
Comentarios

Sensores de contraste
KT5

Sensor de contrastes en carcasa metálica estándar

Ventajas para el cliente

  • Todos los materiales de embalaje pueden procesarse (marcas amarillas/fondo blanco), proporcionando así una alta disponibilidad de la máquina
  • Funcionamiento robusto incluso con tambaleo y bandas de material brillantes
  • La mayor exactitud de posicionamiento conlleva la mejora de la calidad del paquete
  • Aprendizaje sencillo y punto de luz muy visible para una puesta en servicio simple
  • Integración óptima en la máquina gracias a diferentes alcances de detección y posiciones del punto de luz y al conector macho orientable 90°
  • Óptica intercambiable para la máxima flexibilidad de montaje

Visión general

Sensor de contrastes en carcasa metálica estándar

Cuando se requiere precisión especial en la detección de contrastes como, por ejemplo, en la detección de marcas en materiales de alto brillo, el protagonista es el sensor de contraste KT5-2. Gracias al LED de 3 colores, estos sensores disponen de la opción de activar la fuente de salida de luz óptima para cada contraste. Este dispositivo también ofrece varias posibilidades para adaptar el punto de conmutación a la aplicación vía proceso de aprendizaje o potenciómetro. El sensor define todos los parámetros necesarios automáticamente. A partir de los dos valores de grises detectados, este sensor determina el umbral de conmutación ideal. La alta precisión en la detección de contrastes, la adaptación automática del brillo con materiales muy brillantes, el alcance de detección de 10 mm, 20 mm y 40 mm, la secuencia de conmutación de 10 kHz, así como las opciones se fijación y alineación individuales, hacen que este dispositivo sea idóneo para numerosas tareas en las que los resultados de detección son “brillantes”. Montaje sencillo asegurado gracias a la sistema de conexión de enchufe M12 que se puede girar 90°.

Lo más destacado
  • La mejor resolución de contraste gracias a la tecnología de LED RGB
  • Barra indicadora intuitiva de 10 segmentos para la mostrar la seguridad de la detección
  • Distintos métodos o parámetros de aprendizaje
  • Frecuencia de conmutación 10 kHz
  • Adaptación automática de brillo para láminas ultrabrillantes
  • Distintas alcances de detección y posiciones del punto de luz
  • Conector macho M12 giratorio a 90º

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Dimensiones (An x Al x Pr)30,4 mm x 53 mm x 80 mm
    Alcance

    20 mm 1)

    10 mm 1)

    40 mm 1)

    50 mm 1)

    200 mm 1)

    Dependiendo del cable de fibra óptica

    Tipo de luz

    LED, RGB 2)

    LED, rojo, Verde 2)

    LED, Verde 2)

    LED, blanco 2)

    Frecuencia de conmutación10 kHz 3)
    Tiempo de respuesta50 µs 4)
    Ajuste

    Aprendizaje de 2 puntos estático

    Aprendizaje de 2 puntos estático con ajuste de precisión manual

    Aprendizaje dinámico

    Detección automática de contraste

    Aprendizaje de 1 punto

    Tipo de conexiónConector macho M12 de 5 polos / Conector macho M12 de 4 polos
    • 1) A partir del borde de ataque del objetivo.
    • 2) Vida útil media de 100.000 h con TU = 25 °C.
    • 3) Con una relación claro/oscuro de 1:1.
    • 4) Duración de la señal con carga óhmica.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba