Contacto
Comentarios

Sensores de contraste
KT3

Alto rendimiento en carcasa compacta

Ventajas para el cliente

  • La carcasa compacta permite el montaje incluso en situaciones de espacio reducido
  • Excelente resolución de contraste para la detección de, por ejemplo, marcas de impresión con mínimas marcas/diferencias de fondo
  • La versión láser es ideal para las marcas a grandes distancias de detección
  • La adaptación automática del brillo en materiales muy brillantes garantiza una alta disponibilidad de la máquina
  • Funcionamiento seguro con tambaleos de material
  • Posicionamiento exacto en procesos de producción rápidos

Visión general

Alto rendimiento en carcasa compacta

El sensor de contraste KT3 es pequeño en tamaño pero grande en la detección de contrastes. Gracias a la tecnología LED de 3 colores, este sensor es ideal para el uso, por ejemplo en máquinas de embalaje, ya que todas las combinaciones de contraste (marca de impresión y fondo) pueden ser detectadas. Características como la adaptación integrada del umbral de conmutación en materiales de alto brillo y el proceso de aprendizaje dinámico mediante cable de control externo hacen que el KT3 sea especialmente intuitivo, tanto en las operaciones de puesta en servicio como durante su uso. El sensor selecciona todos los ajustes necesarios de forma automática, dependiendo de la diferencia entre la marca y el fondo. Gracias a la adaptación automática del brillo, las láminas muy brillantes no suponen ningún problema. La tecnología de 10 kHz completa la potencia de este pequeño sensor. La versión láser del KT3 detecta las marcas más pequeñas (1 x 1 mm²) y las diferencias de contraste desde una gran distancia de detección. Impresiona por su punto de luz pequeño, independientemente de los cambios en la distancia de detección, lo cual produce una gran exactitud de repetición.

Lo más destacado
  • Carcasa muy reducida
  • Variante láser con gran distancia de detección
  • Aprendizaje sencillo (con máquina parada o en funcionamiento)
  • Adaptación del umbral de conmutación integrada para material de alto brillo
  • Funcionamiento seguro con tambaleos de material
  • Frecuencia de conmutación 1.5 kHz

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Dimensiones (An x Al x Pr)12 mm x 40 mm x 22 mm
    Alcance12,5 mm / 40 mm
    Tipo de luz

    LED, RGB 1)

    LED, blanco 1)

    LED, Verde 1)

    Láser, rojo 2)

    Frecuencia de conmutación

    10 kHz 3)

    1,5 kHz 3)

    Tiempo de respuesta

    50 µs 4)

    400 µs 4)

    AjusteAprendizaje dinámico (mín./máx.) / Aprendizaje de 2 puntos estático
    Tipo de conexiónConector macho M12 de 4 polos
    • 1) Vida útil media de 100.000 h con TU = 25 °C.
    • 2) Vida útil media: 50.000 h con TU = +25 °C.
    • 3) Con una relación claro/oscuro de 1:1.
    • 4) Duración de la señal con carga óhmica.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.
Arriba