Contacto
Comentarios

Sensores de contraste
KT10

Para aplicaciones de contraste a alta velocidad

Ventajas para el cliente

  • Gracias a la precisa detección de las marcas de impresión se obtienen los mejores resultados de embalaje e impresión
  • Todas las marcas de contraste, incluso el amarillo claro sobre papel blanco, pueden detectarse de forma segura gracias a la tecnología LED RGB
  • La corrección de deriva automática permite la más alta seguridad de producción, por ejemplo, en marcas de impresión en condiciones de contraste débiles
  • Funcionamiento seguro en láminas de alto brillo, lo que proporciona una alta disponibilidad de las máquinas
  • El aprendizaje sencillo vía señal externa puede realizarse mientras el material está en movimiento. Esto permite tiempos de preparación más cortos.
  • Carcasa metálica robusta y duradera

Visión general

Para aplicaciones de contraste a alta velocidad

Las velocidades muy altas, los contrastes débiles y los materiales reflectantes no representan ningún problema para el sensor de contraste KT10-2. Para la 2.ª generación del KT10, lo más importante es la facilidad de manejo. Ya durante el proceso de aprendizaje, el sensor selecciona el color de transmisión que se adapta mejor al contraste existente. En caso de que se detecten marcas en láminas brillantes, el sensor se ajusta de forma óptima. Gracias a la corrección de deriva automática, el KT10-2 compensa las influencias ambientales fluctuantes. El KT10-2 dispone de una frecuencia de conmutación muy alta, una pantalla fácil de manejar y dos orificios para la salida de luz. Con el indicador de barras se confirma el proceso de aprendizaje y se controla el estado del sensor durante el funcionamiento. Las dos salidas de luz intercambiables del sensor permiten utilizar el KT10-2 en numerosas situaciones de montaje.

Lo más destacado
  • Inestabilidad muy reducida (< 10 μs)
  • Punto de luz preciso
  • La mejor resolución de contraste gracias a la tecnología de LED RGB
  • Dos orificios para la salida de luz (intercambiables)
  • Cinco bancos de memoria
  • Corrección de deriva automática
  • Elevada frecuencia de conmutación de 25 kHz
  • Pantalla con indicadores de barra fácil de leer

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Dimensiones (An x Al x Pr)30,4 mm x 53 mm x 80 mm
    Alcance

    12,5 mm 1)

    Dependiendo del cable de fibra óptica

    10 mm 1)

    Tipo de luz

    LED, RGB 2)

    LED, RGB

    Frecuencia de conmutación25 kHz 3)
    Tiempo de respuesta20 µs 4)
    AjusteAprendizaje dinámico (mín./máx.) / Aprendizaje de 2 puntos estático / Aprendizaje dinámico (mín./máx.)
    Tipo de conexiónConector macho M12 de 5 polos
    • 1) A partir del borde de ataque del objetivo.
    • 2) Vida útil media de 100.000 h con TU = 25 °C.
    • 3) Con una relación claro/oscuro de 1:1.
    • 4) Duración de la señal con carga óhmica.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.
Arriba