Sensores de contraste

Los sensores de contraste se utilizan principalmente en las máquinas de embalaje y de impresión para la detección de marcas. Los sensores de contraste KT de SICK detectan los mínimos contrastes a las máximas velocidades como, por ejemplo, marcas de impresión en láminas o embalajes. Además, detectan mínimas variaciones en la escala de grises entre la marca y el fondo en superficies mate, brillantes o transparentes. Para satisfacer las más diversas exigencias, hay disponible una amplia variedad de tipos de dispositivos con diferentes métodos de resolución de contrastes y con diferentes variantes de aprendizaje.
11 resultados:
- Carcasa pequeña y acreditada, también disponible en acero inoxidable
- Alta resolución en escala de grises
- Detección fiable de contraste en materiales brillantes, gracias a su gran rango dinámico
- Aprendizaje (Teach-in) estático y dinámico en la misma variante
- Frecuencia de conmutación: 15 kHz
- KTM Prime con función IO-Link
- Inestabilidad muy reducida (< 10 μs)
- Punto de luz preciso
- La mejor resolución de contraste gracias a la tecnología de LED RGB
- Dos orificios para la salida de luz (intercambiables)
- Cinco bancos de memoria
- Corrección de deriva automática
- Elevada frecuencia de conmutación de 25 kHz
- Pantalla con indicadores de barra fácil de leer
- Carcasa pequeña y estable
- Alta resolución en escala de grises
- Detección fiable de contraste en materiales brillantes, gracias a su gran rango dinámico
- Frecuencia de conmutación: 10 kHz
- Luz blanca
- Tecnología Twin Eye para una profundidad de campo y una tolerancia del alcance de detección superiores
- Frecuencia de conmutación de 50 kHz y fluctuación de 5 μs
- Detección fiable de contraste en materiales brillantes, gracias a su gran rango dinámico
- Indicador de 7 segmentos
- Modo de color
- Realimentación del montaje
- IO-Link y funciones de automatización
- Ajuste flexible del sensor gracias a su diversidad de parámetros
- LED blanco o LED RGB
- Alta resolución en escala de grises
- Detección fiable de contraste en materiales brillantes, gracias a su gran rango dinámico
- Frecuencia de conmutación de 25 kHz
- Pantalla para facilitar el ajuste del sensor
- Aprendizaje de 2 puntos y dinámico
- Ajuste manual del umbral de conmutación
- Conmutación en claro/oscuro
- Tecnología Twin Eye para una profundidad de campo y una tolerancia del alcance de detección superiores
- Frecuencia de conmutación de 50 kHz y fluctuación de 5 μs
- Detección fiable de contraste en materiales brillantes, gracias a su gran rango dinámico
- Indicador de 7 segmentos
- Modo de color
- Realimentación del montaje
- IO-Link y funciones de automatización
- Ajuste flexible del sensor gracias a su diversidad de parámetros
- Frecuencia de conmutación de 31,2 kHz con un tiempo de respuesta de 16 µs
- Gran rango dinámico
- Indicador de 7 segmentos multifuncional
- Aseguramiento del trabajo para cambiar de formato fácilmente
- Aprendizaje de 1 punto, 2 puntos y dinámico
- Función de maestro/esclavo
- Amplia gama de diferentes fibras ópticas
- La mejor resolución de contraste gracias a la tecnología de LED RGB
- Barra indicadora intuitiva de 10 segmentos para la mostrar la seguridad de la detección
- Distintos métodos o parámetros de aprendizaje
- Frecuencia de conmutación 10 kHz
- Adaptación automática de brillo para láminas ultrabrillantes
- Distintas alcances de detección y posiciones del punto de luz
- Conector macho M12 giratorio a 90º
- LED de 3 colores: tecnología RGB de 3 colores
- Aprendizaje de 2 puntos (en la marca y el fondo)
- Carcasa robusta de metal
- Adaptación automática de brillo para láminas ultrabrillantes
- Rango de alcance de detección de 10 mm
- Salida de luz en el lado largo o corto del dispositivo, dependiendo del modelo
- Dos ranuras en T para la fijación del dispositivo
- Variante láser con rango de alcance de detección de 30 mm a 800 mm
- Indicador de luz láser muy pequeño y preciso (clase 2)
- Elevada secuencia de conmutación de 17 kHz
- Indicación de la seguridad de detección a través del panel de control
- Variante con interfaz CAN para gestión de parámetros, diagnósticos y selección de funciones
- Punto de luz muy preciso
- Carcasa muy reducida
- Variante láser con gran distancia de detección
- Aprendizaje sencillo (con máquina parada o en funcionamiento)
- Adaptación del umbral de conmutación integrada para material de alto brillo
- Funcionamiento seguro con tambaleos de material
- Frecuencia de conmutación 1.5 kHz