Contacto
Comentarios

Sensores de color
CSM1

Reconocimiento de colores en formato miniatura

Ventajas para el cliente

  • Integración sencilla en sistemas de máquinas existentes, incluso en espacios reducidos
  • Puesta en servicio fácil y rápida que ahorra tiempo y costes
  • Alta flexibilidad en la evaluación mediante distintas tolerancias cromáticas

Visión general

Reconocimiento de colores en formato miniatura

El CSM es ideal para todas las aplicaciones en las que deben detectarse, clasificarse y controlarse objetos con ayuda de sus colores en condiciones de montaje reducidas. La tolerancia cromática (baja, media, alta) puede seleccionarse mediante un proceso de aprendizaje sencillo. El CSM se caracteriza por su facilidad de manejo y una secuencia de conmutación de 1,5 kHz.

Lo más destacado
  • Un color memorizable
  • Alcance de detección: 12,5 mm
  • Secuencia de conmutación: 1,5 kHz
  • Tolerancia cromática (baja, media, alta) ajustable
  • Aprendizaje estático del objeto mediante cable de control o panel de control
  • Carcasa pequeña

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Alcance12,5 mm 1)
    Tamaño del spot1,5 mm x 6,5 mm
    Frecuencia de conmutación1,5 kHz
    Tiempo de respuesta500 µs 2)
    Salida (canal)1 color
    AjusteAprendizaje de 1 punto estático
    Tipo de conexiónConector macho
    • 1) A partir del borde de ataque del objetivo.
    • 2) Duración de la señal con carga óhmica.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba