Contacto
Comentarios

Sensores de color

Precisión en el color

Los sensores de color detectan el color de una superficie. Estos sensores emiten luz (roja, verde, azul) sobre los objetos que deben analizarse, calculan las coordenadas cromáticas a partir de la radiación reflejada y las comparan con los valores cromáticos de referencia guardados. Si los valores cromáticos se encuentran dentro de la banda de tolerancia de ajustada, se activa una salida conmutada.

Filtrar por:

3 resultados:

Resultado 1 - 3 de 3

Vista: Galería Lista
Gama de productos CSM
Pequeño, sencillo e inteligente
  • Sensor de color en nueva carcasa miniatura
  • Aprendizaje estático de un color mediante línea de control o panel de control
  • Posibilidad de memorizar hasta un máximo de 8 colores con la función IO-Link
  • Frecuencia de conmutación: 1,7 kHz
  • Alcance de detección: 12,5 mm
  • Compatibilidad con sensores de color antiguos gracias al cable con conector macho M12
Gama de productos CSM1
Reconocimiento de colores en formato miniatura
  • Un color memorizable
  • Alcance de detección: 12,5 mm
  • Secuencia de conmutación: 1,5 kHz
  • Tolerancia cromática (baja, media, alta) ajustable
  • Aprendizaje estático del objeto mediante cable de control o panel de control
  • Carcasa pequeña
Gama de productos CS8
Detectar colores de manera precisa, controlar y clasificar
  • Posibilidad de guardar un color (CS8-1) o cuatro (CS8-4)
  • Alcance de detección 12,5 mm o 60 mm
  • Tiempo de respuesta rápido de hasta 85 µs
  • Alta resolución de color
  • Indicación de la conformidad del color mediante indicador de barras
  • Punto de luz muy preciso, alta resolución geométrica
  • Carcasa metálica con dos aperturas para la entrada de luz (intercambiable)

Resultado 1 - 3 de 3

Arriba