Ventajas

¿Qué es el radar?
Radar es la abreviatura común de Radio Detection and Ranging, comparable a LiDAR (Light Detection and Ranging). Los sensores de radar detectan objetos móviles y fijos en su área de detección tanto de día como de noche y en cualquier condición meteorológica. Gracias a su gran distancia de conmutación y área de detección, detección de velocidad y potentes algoritmos, los sensores de radar pueden detectar colisiones inminentes de, por ejemplo, máquinas móviles, especialmente en entornos de gran superficie, y emitir las señales correspondientes. Por ello, son ideales para la prevención de colisiones y para prestar asistencia al conductor en exteriores o en entornos extremadamente duros. La robusta tecnología de radar de SICK no se ve afectada por la niebla, la lluvia, la nieve, el polvo o las temperaturas extremas, lo que la hace apta para una amplia gama de aplicaciones, desde las operaciones con carretillas elevadoras y grúas hasta las aplicaciones industriales pesadas, como la maquinaria agrícola, forestal y minera.
Los sensores de radar se utilizan para optimizar la detección de colisiones y para la asistencia al conductor en grúas, camiones, maquinaria móvil o carretillas elevadoras. Abren las puertas automáticamente, apoyan el acoplamiento de los camiones en las estaciones de carga y descarga y evitan que se dañen las aeronaves.