Ventajas

Tecnología de radar segura, robusta y versátil
Los sensores de radar seguros se emplean también en entornos difíciles en aplicaciones con nivel de rendimiento PL d. Con ayuda de estos sensores se detectan con seguridad las personas que entran en una zona de peligro y se detienen los movimientos peligrosos. Gracias a los algoritmos inteligentes, los sensores de radar seguros pueden descartar influencias parásitas como las virutas de madera. Los sensores son principalmente indicados para el uso en máquinas fijas tanto en interiores como en exteriores.

Los sensores de radar seguros se montan rápidamente y se configuran con facilidad gracias al software suministrado. Su robusta carcasa y la ausencia de piezas móviles permite un perfecto desarrollo de los procesos de producción. Además, la carcasa se limpia muy fácilmente.