Contacto
Comentarios

Sensores de proximidad magnéticos

Sensores de proximidad magnéticos con las máximas distancias de conmutación y el formato más pequeño

SICK ofrece una completa gama de sensores de proximidad magnéticos de formato métrico (MM) o rectangular (MQ). Los sensores de proximidad magnéticos proporcionan grandes distancias de conmutación y pueden detectar sin problemas de forma fiable y precisa objetos magnéticos a través de materiales. El uso de imanes más pequeños permitirá abrir la puerta a aplicaciones completamente novedosas. La ejecución NAMUR de los sensores MM para el uso en atmósferas potencialmente explosivas completa esta gama de productos. Los sensores MQ reúnen todas las ventajas de un sensor de proximidad magnético en una compacta carcasa de plástico. Los sensores de proximidad magnéticos se han diseñado especialmente para soportar condiciones extremas: son insensibles al polvo, al calor y a las vibraciones. Sus campos de aplicación típicos son básicamente todos aquellos en los que la capacidad tecnológica de otros sensores resulta insuficiente.

Filtrar por:

3 resultados:

Resultado 1 - 3 de 3

Vista: Galería Lista
Gama de productos MM
Sensores de proximidad magnéticos en carcasas métricas
  • Formatos: desde M8 hasta M18
  • Distancias de conmutación: hasta 120 mm
  • Características eléctricas: CC de 3 hilos
  • Tipo de protección: IP 67
  • Rango de temperatura: de –25 °C a 75 °C
  • Carcasa de latón niquelado, superficie activa de plástico
  • Detección de imanes permanentes a través de materiales no ferromagnéticos como, p. ej., acero inoxidable, aluminio, plástico o madera
  • Resuelve aplicaciones de altas temperaturas. Para ello se instala el imán permanente en el área de alta temperatura y el sensor en el área térmicamente aislada que está detrás
Gama de productos MM Namur
Sensores de proximidad magnéticos en carcasas métricas como la ejecución NAMUR
  • Formatos: desde M12 hasta M18
  • Distancias de conmutación: hasta 120 mm
  • Características eléctricas: NAMUR
  • Tipo de protección: IP 67
  • Rango de temperatura: –25 °C a +70 ?
  • Carcasa de latón niquelado, superficie activa de plástico
  • Detección de imanes permanentes a través de materiales no ferromagnéticos como, p. ej., acero inoxidable, aluminio, plástico o madera
  • Ejecución NAMUR para aplicaciones en entornos potencialmente explosivos
Gama de productos MQ
Sensores de proximidad magnéticos en carcasas rectangulares
  • Formato: 10 mm x 28 mm x 16 mm
  • Distancias de conmutación: hasta 60 mm
  • Características eléctricas: CC de 3 hilos
  • Tipo de protección: IP 67
  • Rango de temperatura: de –25 °C a 75 °C
  • Carcasa robusta VISTAL®
  • Detección de imanes permanentes a través de materiales no ferromagnéticos como, p. ej., acero inoxidable, aluminio, plástico o madera
  • Resuelve aplicaciones de altas temperaturas. Para ello se instala el imán permanente en el área de alta temperatura y el sensor en el área térmicamente aislada que está detrás

Resultado 1 - 3 de 3

Arriba