Contacto
Comentarios

Sensores de proximidad inductivos

Fiables, potentes, robustos. Sensores de proximidad inductivos de SICK

Los sensores de proximidad inductivos se utilizan en millones de aplicaciones en prácticamente todos los ramos industriales. Detectan sin contacto objetos de metal, y destacan por su prolongada vida útil y por su extrema resistencia. Los sensores de SICK incluyen la más avanzada tecnología ASIC y proporcionan, así, fiabilidad y precisión máximas. Sensores cilíndricos o cuadrados, con distancias de conmutación sencillas, dobles o triples y sensores especiales para zonas potencialmente explosivas o para entornos muy exigentes: SICK ofrece siempre la solución más adecuada a sus necesidades. Ello permite realizar tareas de automatización industrial para sectores específicos de manera inteligente y fiable.

Filtrar por:

20 resultados:

Resultado 1 - 20 de 20

Vista: Galería Lista
Gama de productos IQG
Diseños rectangulares compactos para aplicaciones en condiciones del entorno adversas
  • Formato: 40 mm x 40 mm
  • Distancias de conmutación elevadas: de 20 mm a 40 mm
  • Características eléctricas: CC de 3/4 hilos
  • Tipo de protección: IP 68 / IP 69K
  • Rango de temperatura: de –25 °C a 85 °C
  • Carcasa de plástico
  • Sistema de montaje Push-Lock
  • Cabezal de sensor giratorio en cinco direcciones
Gama de productos IMS
Sensores de gran robustez para el uso en máquinas de trabajo móviles
  • Tamaños de rosca: M12 hasta M30
  • Grandes distancias de conmutación: de 4 mm hasta 20 mm
  • Características eléctricas: CC de 3 hilos
  • Tipo de protección: IP68, IP69K
  • Temperatura ambiente: –40 °C hasta +100 °C
  • Robusta carcasa de acero inoxidable, superficie activa de plástico
  • Protección Load-Dump y alta compatibilidad electromagnética de 100 V/m
  • Homologación E1
Gama de productos IMR
Sensores con factor de reducción 1 para su uso en soldadura
  • Diseños: M8 a M30, 40 x 40 mm y 80 x 80 mm
  • Distancia de conmutación superior: hasta 75 mm
  • Características eléctricas: CC de 3/4 hilos
  • Tipo de protección: IP68
  • Rango de temperaturas: –30 °C a +85 °C
  • Revestimiento de PTFE para diseños métricos
  • Factor de reducción 1 en todos los metales
Gama de productos IMF
El estándar rentable para aplicaciones en la industria alimentaria
  • Formatos: desde M8 hasta M30
  • Distancias de conmutación elevadas: de 2 mm a 20 mm
  • Características eléctricas: CC de 3/4 hilos
  • Tipo de protección: IP 68 / IP 69K
  • Rango de temperatura: de –40 °C a 100 °C
  • Robusta carcasa de acero inoxidable apta para el uso con alimentos, superficie activa de plástico
  • Asistente de ajuste visual, preparado para IO-Link
  • Resistencia a los productos de limpieza, certificada por Ecolab
Gama de productos IMI
Sensores totalmente metálicos de gran robustez para utilizar en aplicaciones exigentes
  • Formatos: desde M8 hasta M30
  • Grandes distancias de conmutación: de 2 mm a 40 mm
  • Tipo de protección: IP68, IP69K
  • Rango de temperatura: –25 °C a +85 °C
  • Opcionalmente carcasa robusta o apta para alimentos fabricada íntegramente en acero inoxidable
  • IO-Link y medios ópticos asistentes de ajuste
  • Resistente a los aceites, lubricantes refrigerantes y productos de limpieza
Gama de productos IME
El estándar rentable para aplicaciones en entornos industriales
  • Formatos: desde M8 hasta M30
  • Distancias de conmutación elevadas: de 1,5 mm a 38 mm
  • Características eléctricas: CC de 3/4 hilos, CC de 2 hilos
  • Tipo de protección: IP 67
  • Rango de temperatura: de –25 °C a 75 °C
  • Carcasa de latón niquelado, superficie activa de plástico
Gama de productos IDF
Detección sencilla y segura de láminas dobles
  • Formatos: M8 y M12
  • Detección de láminas dobles metalizadas
  • Características eléctricas: CC, 4 hilos
  • Rango de temperaturas: –25 °C a +70 °C
  • Tipo de protección: IP 68
  • Detección independiente de la posición de la pinza
  • Aprendizaje mediante cable o IO-Link
Gama de productos IQL
Diseños rectangulares grandes para aplicaciones en entornos industriales
  • Formato: 80mm x 80 mm
  • Distancias de conmutación elevadas: de 50 mm a 60 mm
  • Características eléctricas: CC de 3/4 hilos o CA/CC de 2 hilos
  • Tipo de protección: IP 65 o IP 67
  • Rango de temperatura: de –25 °C a +80 °C
  • Carcasa de plástico
  • Función de contacto normalmente abierto o cerrado programable
  • Distancia de conmutación ajustable mediante potenciómetro
Gama de productos IQB
Diseños rectangulares pequeños para aplicaciones en entornos industriales
  • Formatos: 10 mm x 16 mm x 28 mm o 12 mm x 26 mm x 40 mm
  • Distancias de conmutación elevadas: de 2 mm a 8 mm
  • Características eléctricas: CC de 3/4 hilos
  • Tipo de protección: IP 68
  • Rango de temperatura: de –25 °C a 75 °C
  • Carcasa robusta VISTAL®
  • Diseño pequeño con indicación del estado de conmutación de 270°
Gama de productos IQY
Diseños rectangulares estrechos para aplicaciones en entornos industriales
  • Formatos: 5 mm x 5 mm x 25 mm u 8 mm x 8 mm x 40 mm
  • Distancias de conmutación elevadas: de 0,8 mm a 4 mm
  • Características eléctricas: CC de 3 hilos
  • Tipo de protección: IP 67 o IP 68
  • Rango de temperatura: de –25 °C a 75 °C
  • Carcasa robusta VISTAL®
  • Diseño estrecho con indicación del estado de conmutación de 270°
Gama de productos IQM
Sensores miniatura rectangulares para aplicaciones en entornos industriales
  • Formatos: 8 mm x 16 mm x 4 mm o 10 mm x 30 mm x 6 mm
  • Distancias de conmutación elevadas: de 1,5 mm a 3 mm
  • Características eléctricas: CC de 3 hilos
  • Tipo de protección: IP 67
  • Rango de temperatura: de –20 °C a +70 °C
  • Carcasa de plástico
  • Diseño plano, compacto y ligero
Gama de productos IMB
El Standard robusto para aplicaciones en condiciones del entorno adversas
  • Formatos: desde M8 hasta M30
  • Distancias de conmutación elevadas: de 2 mm a 20 mm
  • Características eléctricas: CC de 3/4 hilos, CC de 2 hilos
  • Tipo de protección: IP 68 / IP 69K
  • Rango de temperatura: de –40 °C a 100 °C
  • Robusta carcasa de acero inoxidable, superficie activa de plástico
  • Asistente de ajuste visual, preparado para IO-Link
  • Resistente a lubricantes refrigerantes y aceites y adecuado para aplicaciones en el exterior
Gama de productos IMC
Capacidad de conexión cuatro veces superior con inteligencia inductiva
  • Formatos entre M8 y M30; IQ10 e IQ12
  • Pueden programarse cuatro puntos de conmutación o ventanas en una Sn de hasta 20 mm
  • Función de salida de libre programación
  • Tipo de protección: IP 68 / IP 69K
  • Rango de temperatura: de –40 °C a 75 °C
  • Carcasa robusta de acero inoxidable o Vistal
  • Función lógica, de contadores, de cronometraje o de supervisión de temperatura
  • IO-Link 1.1
Gama de productos IM AC
El Standard rentable para aplicaciones en entornos industriales
  • Formatos: desde M12 hasta M30
  • Distancias de conmutación sencillas: de 2 a 15 mm
  • Ejecución eléctrica: CA de 2 hilos, CA/CC de 2 hilos
  • Tipo de protección: IP 67
  • Rango de temperatura: desde –25 °C hasta 75 °C
  • Carcasa de latón niquelado, superficie activa de plástico
Gama de productos IMA
Sensores analógicos con distancia de detección triple para aplicaciones en entornos industriales
  • Formatos: desde M8 hasta M30
  • Distancias de detección elevadas: de 0 a 40 mm
  • Señal de salida analógica de 0 V a 10 V y de 4 mA a 20 mA
  • Tipo de protección: IP 67
  • Rango de temperatura: de –25 °C a 75 °C
  • Carcasa de latón niquelado, superficie activa de plástico
  • Resolución y exactitud de repetición elevadas
  • Control de distancia y detección continua de la posición
Gama de productos IQV
Diseños rectangulares planos para aplicaciones en entornos industriales
  • Formatos: 20 mm x 32 mm x 8 mm o 25 mm x 50 mm x 10 mm
  • Distancias de conmutación elevadas: de 5 mm a 7 mm
  • Características eléctricas: CC de 3/4 hilos
  • Tipo de protección: IP 67
  • Rango de temperatura: de –25 °C a +70 °C
  • Carcasa metálica, superficie activa de plástico
  • Carcasa plana de metal robusto
Gama de productos IMN
Sensores NAMUR para zonas potencialmente explosivas
  • Formatos: desde M8 hasta M30
  • Distancias de conmutación: de 1 a 15 mm
  • NAMUR según DIN EN 60947-5-6
  • Tipo de protección: IP 67
  • Rango de temperatura: de –20 °C a 70 °C
  • Carcasa de latón niquelado, superficie activa de plástico
  • Categorías de dispositivos ATEX 1G y 2G
  • Idóneo para aplicaciones en atmósferas potencialmente explosivas
Gama de productos SAM
El modo más sencillo e inteligente de monitorización de impulsos
  • Formatos: M18 y M30
  • Distancias de conmutación de hasta 10 mm enrasado
  • Supervisión de impulsos y aceleración
  • Rango de supervisión: de 6 a 12.000 impulsos/min y de 0,1 a 2 impulsos/s²
  • Salida de conmutación y de impulsos
  • Puenteo inteligente de arranque
  • Supervisión del número de revoluciones ajustable fácilmente a través de dos valores límite
  • Configuración flexible de los sensores, monitorización, visualización y diagnóstico ampliado gracias a IO-Link
Gama de productos IMP
Sensores resistentes a las altas presiones para aplicaciones hidráulicas
  • Formatos M5, M8, M12 y M14
  • Distancias de conmutación elevadas: de 1 mm a 3 mm
  • Características eléctricas: CC de 3/4 hilos
  • Tipo de protección: IP 68
  • Rango de temperatura: de –25 °C a +100 °C
  • Carcasa de acero inoxidable con superficie activa fabricada en cerámica estable de alto rendimiento
  • Resistente a presiones de hasta 500 bar y hermético a los gases en el frontal
  • Vida útil prevista de hasta un millón de ciclos de presión
Gama de productos IMM
Sensores miniatura para aplicaciones industriales
  • Formas constructivas: de M4 a M5, diámetro de 3 mm a 6,5 mm
  • Distancias de conmutación elevadas: de 0,6 mm a 4 mm
  • Características eléctricas: CC de 3 hilos
  • Tipo de protección: IP 67
  • Rango de temperatura: de –25 °C a +70 °C
  • Robusta carcasa de acero inoxidable, superficie activa de plástico
  • Preparado para IO-Link
  • Muy pequeño, ligero y compacto

Resultado 1 - 20 de 20

Arriba