Contacto
Comentarios

Sensores de proximidad capacitivos

Detección de objetos metálicos y no metálicos

Más de una vez nos hemos preguntado qué se oculta bajo la superficie. O, por ejemplo, al otro lado de una pared, o en un depósito de almacenaje, en un contenedor o tras una tapa. El control de nivel y de alimentación es la especialidad de los sensores de proximidad capacitivos. Da igual que se trate de materiales sólidos, como papel o madera, granulados o líquidos, los sensores detectan con fiabilidad el estado de los elementos tanto durante el proceso de producción como en el control final. ¿Hay algo tras la tapa? ¿Está realmente lleno el envase que se ha rellenado? ¿Cuánta pintura queda en el depósito? Para un sensor de proximidad capacitivo, estas preguntas son fáciles de responder. Los sensores de proximidad capacitivos de SICK están siempre cerca del punto de interés. Sus distancias de conmutación, de entre 1 y 25 mm, los hacen aptos para prácticamente todo tipo de condiciones de montaje y les proporcionan una gran flexibilidad que permite utilizarlos en un gran número de aplicaciones. Además, estos sensores tienen una resistencia notable a las interferencias. La suciedad, el polvo y la niebla del aire ambiental les afectan tan poco como las interferencias electromagnéticas. No es de extrañar que se empleen en los ramos más diversos, lo mismo en la industria alimentaria que en aplicaciones de montaje automático o en sistemas de almacenamiento y transporte.

Filtrar por:

4 resultados:

Resultado 1 - 4 de 4

Vista: Galería Lista
Gama de productos CQ
Sensores capacitivos fiables con carcasa rectangular
  • Carcasa rectangular
  • Detecta polvo, granulados, líquidos y sustancias sólidas
  • Máxima resistencia a los fallos de compatibilidad electromagnética
  • Características eléctricas: cable CC de 4 hilos
  • Tensión de alimentación: CC 10 V ... 36 V
  • Protección contra cortocircuito (cíclica)
Gama de productos CQF
Medición del nivel fiable de fluidos de base acuosa
  • Carcasa compacta, robusta, tipo de protección: IP67, IP68, IP69K
  • Señal de salida: 100 mA, tipo y función de salida seleccionables: PNP/NPN, contacto normalmente abierto / normalmente cerrado
  • Dos LED para la señalización de la fuente de alimentación y la señal de salida
  • Cable y cable con conector macho M8
  • Soporte de montaje suministrado
  • Homologación de cULus
  • Certificado por Ecolab
Gama de productos CM PTFE
Sensores con carcasa métrica de teflón para aplicaciones en entornos agresivos
  • Carcasa métrica M18
  • Detecta polvo, granulados, líquidos y sustancias sólidas
  • Máxima resistencia a los fallos de compatibilidad electromagnética
  • Características eléctricas: cable CC de 4 hilos
  • Tensión de alimentación: CC 10 V ... 36 V
  • Protección contra cortocircuito (cíclica)
  • Carcasa de teflón
  • Clase de protección IP 67
Gama de productos CM
Sensores eficaces y duraderos para la detección de objetos y de nivel
  • Carcasa cilíndrica en los formatos M12, M18 y M30
  • Detecta polvo, granulados, líquidos y sustancias sólidas
  • Alta compatibilidad electromagnética
  • Características eléctricas: CC de 2 y 4 hilos
  • Tensión de alimentación: CC 10 V a CC 36 V
  • Asistente de ajuste visual
  • Distancias de conmutación de hasta 25 mm
  • Tipo de protección: IP 65, IP 68, IP 69K

Resultado 1 - 4 de 4

Arriba